Úderová kotva HKD-SR SS316
Součástí sady nástrojů je korozivzdorná zarovnaná kotva pro venkovní použití (z nerezové oceli)
- Okolní podmínky: Interiér s krátkodobou vlhkostí, Sucho, interiér, Venkovní aplikace (více než 1 km od pobřeží)
- Schválení / zprávy o testech: ETA, Požár
- Materiál, koroze: Nerezová ocel, A4
Zákazníci také hledali zarážecí, zatloukací, rozpěrná, klínová nebo s límcem.
Vyberte možnosti
Velikost vnitřního závitu
- 6 mm
- 8 mm
- 10 mm
- 12 mm
- 16 mm
- 20 mm
Délka kotvy
- 25 mm
- 30 mm
- 40 mm
- 50 mm
- 65 mm
- 80 mm
Velikost kotvy
- M6
- M8
- M10
- M12
- M16
- M20
Velikost balení
- 25 ks
- 50 ks
- 100 ks
Množství
Balení
Celkem ks
1
Cena po slevě bez DPH
Od 1 143,00 CZK