UpozorněníV pátek 9. 10. jsou prodejny Hilti otevřené pouze do 14:00.Nakupujte online
nové

X-DFB-FE MX Magnetická dvojitá kabelová příchytka

Kovová dvojitá kabelová příchytka pro použití s páskovanými hřeby a magnetickými hlavněmi X-FG FE

  • Materiál: Uhlíková ocel
  • Základní materiály: Beton (měkký), Beton (tvrdý), Ocel
  • Šířka: 17.7 mm

Vyberte možnosti

Průměr kabelu
  • 5 mm
  • 6 mm
  • 7 mm
  • 8 mm
  • 9 mm
  • 10 mm
  • 11 mm
  • 13 mm
  • 16 mm
  • 20 mm
  • 22 mm
  • 25 mm
  • 28 mm
Velikost balení
  • 100 ks
  • 200 ks
  • 250 ks
  • 300 ks
Varianty produktu
Množství
Balení
Celkem ks
1
Nevidíte ceny vaší společnosti

Přihlaste se nebo se zaregistrujte pro zobrazení cen vaší společnosti.

Cena po slevě bez DPH
Od 1 042,00 CZK