nové
X-TH-FE Magnetická příchytka se závitovým čepem
Kovová příchytka se závitovým čepem pro lehké elektrikářské a instalatérské aplikace na stropě pomocí páskovaných hřebů a magnetických hlavní X-FG FE
- Aplikace: Spoje potrubí
- Materiál: Uhlíková ocel
- Základní materiály: Beton, Ocel
Vyberte možnosti
Velikost balení
- 100 ks
Množství
Balení
Celkem ks
1
Cena po slevě bez DPH
Od 2 393,00 CZK
Technické údaje
Aplikace
Spoje potrubí
Materiál
Uhlíková ocel
Základní materiály
Beton, Ocel
Okolní podmínky
Sucho, interiér
Vlastnosti a použití
Vlastnosti
- Rychlejší instalace – dodává se s předem namontovaným závitovým čepem a v kombinaci s magnetickým nástavcem hřebíkovačky BX umožňuje rychlejší montáž bez vrtání a prakticky bez prachu
- Snadnější manipulace – hřebíkovačka BX osazená magnetickou hlavní umožňuje snadnější upevňování jednou rukou a nad hlavou
- Bezpečná a spolehlivá montáž – navrženo pro vysokou úspěšnost osazení a omezení drolení betonu
- Udržitelnější – vyrobeno z menšího množství oceli a bez plastové podložky, což napomáhá snižovat emise CO2 ve srovnání s předchozí generací
Použití
- Upevnění pro lehké zatížení na stropech – upevnění stropních potrubních systémů
- Rozteč mezi upevňovacími prvky je běžně mezi 50 cm a 100 cm – je třeba vzít v úvahu požadavky na zatížení
- Rozteč mezi upevňovacími prvky je běžně mezi 50 cm a 75 cm – je třeba vzít v úvahu požadavky na zatížení
- Požární odolnost podle normy DIN 4102
- Vhodné pro použití s magnetickou hlavní X-FG FE
Informace o schválení nebo certifikátu naleznete u jednotlivých položek.
Vyžádat si demo
Chtěli byste interaktivní ukázku tohoto produktu? Seznamte se s jedním z našich produktových expertů pro bezplatnou a praktickou ukázku.
Vyžádat si demoSpustit živý chat
Pomocí tohoto nástroje pro rychlé zasílání zpráv získáte snadný a rychlý přístup k našemu týmu zákaznického servisu. Tato služba je dostupná v pracovní době od 7:30 do 17:00.
Spustit živý chatPožádat o zpětné zavolání
Dovolte nám, abychom vám zavolali zpět a spojili vás s jedním z našich kompetentních poradců Hilti. Během pracovní doby od 8:00 do 17:00 vás budeme kontaktovat během několika minut.
Požádat o zpětné zavolání