Zadávání oprav online je dočasně nedostupné. Kontaktujte zákaznickou linku na čísle 800 11 55 99Více informací

Kabelový pásek pro použití ve venkovním prostředí

  • Složení materiálu: PA 6,6 (UV stabilizace)
  • Materiál: Standardní polyamid
  • Barva: Černá

Vyberte možnosti

Délka – L
  • 100 mm
  • 135 mm
  • 140 mm
  • 180 mm
  • 200 mm
  • 280 mm
  • 360 mm
  • 430 mm
  • 540 mm
  • 750 mm
Tloušťka průřezu – s
  • 1.1 mm
  • 1.2 mm
  • 1.4 mm
  • 1.5 mm
  • 1.8 mm
  • 1.9 mm
  • 2 mm
Šířka B
  • 2.5 mm
  • 3.5 mm
  • 4.5 mm
  • 7.5 mm
Průměr kabelového svazku – min.
  • 2 mm
  • 3 mm
  • 5 mm
  • 20 mm
  • 32 mm
Průměr kabelového svazku – max.
  • 24 mm
  • 35 mm
  • 36 mm
  • 44 mm
  • 51 mm
  • 55 mm
  • 76 mm
  • 80 mm
  • 101 mm
  • 123 mm
  • 160 mm
  • 222 mm
Velikost balení
  • 100 ks
Varianty produktu
Množství
Balení
Celkem ks
1
Nevidíte ceny vaší společnosti

Přihlaste se nebo se zaregistrujte pro zobrazení cen vaší společnosti.

Cena po slevě bez DPH
Od 58,60 CZK

Technické údaje

Složení materiálu
PA 6,6 (UV stabilizace)
Materiál
Standardní polyamid
Barva
Černá
Teplotní odolnost - min. (vstup)
-40 °C
Teplota instalace – min. (vstup)
-12 °C
Teplotní odolnost - max. (vstup)
85 °C
Teplota instalace – min.
-12 °C
Další informace o produktech
Založeno na aplikační teplotě: koeficient bezpečnosti 2: 0–40 °C, koeficient bezpečnosti 10: -25–0 °C, koeficient bezpečnosti 10: 40–75 °C, Požární odolnost: UL 94 HB / EN 50146

Dokumenty

pdf Prohlášení o shodě - Montážní systémy CZ, čeština [ 136.4 KB ]

Vlastnosti a použití

Vlastnosti

  • Prakticky bez silikonu a halogenů
  • Odpovídá normě RoHS
  • Navrženo pro snadné a spolehlivé použití
  • Velmi odolný materiál
  • Snadná manipulace, spolehlivá montáž

Použití

  • Vedení, spojování do svazků a zajišťování kabelů, trubek a hadic
  • Doporučeno pro venkovní aplikace

Informace o schválení nebo certifikátu naleznete u jednotlivých položek.

Vyžádat si demo

Vyžádat si demo

Chtěli byste interaktivní ukázku tohoto produktu? Seznamte se s jedním z našich produktových expertů pro bezplatnou a praktickou ukázku.

Vyžádat si demo
Spustit živý chat

Spustit živý chat

Pomocí tohoto nástroje pro rychlé zasílání zpráv získáte snadný a rychlý přístup k našemu týmu zákaznického servisu. Tato služba je dostupná v pracovní době od 7:30 do 17:00.

Spustit živý chat
Požádat o zpětné zavolání

Požádat o zpětné zavolání

Dovolte nám, abychom vám zavolali zpět a spojili vás s jedním z našich kompetentních poradců Hilti. Během pracovní doby od 8:00 do 17:00 vás budeme kontaktovat během několika minut.

Požádat o zpětné zavolání