Zadávání oprav online je dočasně nedostupné. Kontaktujte zákaznickou linku na čísle 800 11 55 99Více informací

HIS-N Kotevní pouzdro s vnitřním závitem

Kotva s vnitřním závitem určená pro použití s lepicí chemickou patronou HVU2 a vytlačovacími hybridními/epoxidovými lepicími hmotami pro kotvení do betonu

  • Materiál, koroze: Uhlíková ocel, pozinkovaná, Nerezová ocel, A4
  • Software PROFIS: Ano

Vyberte možnosti

Složení materiálu
  • Ocel, A4 (SS 316)
  • Ocel, pozinkovaná (min. 5 µm)
Velikost kotvy
  • M8
  • M10
  • M12
  • M16
  • M20
Průměr vrtáku
  • 14 mm
  • 18 mm
  • 22 mm
  • 28 mm
  • 32 mm
Délka kotvy
  • 90 mm
  • 110 mm
  • 125 mm
  • 170 mm
  • 205 mm
Typ upevnění
  • Vnitřní závit
Velikost balení
  • 5 ks
  • 10 ks
Varianty produktu
Množství
Balení
Celkem ks
1
Nevidíte ceny vaší společnosti

Přihlaste se nebo se zaregistrujte pro zobrazení cen vaší společnosti.

Cena po slevě bez DPH
Od 824,00 CZK