NOVINKAHeavy-duty na baterky. Nová generace aku strojů je tady!Vyzkoušejte to

Vysoce výkonný kotevní šroub pro chemické kapsle a lepicí hybridní/epoxidové kotvení do betonu a zdiva (uhlíková ocel 5.8 nebo 8.8 a HDG nebo nerezová ocel A4)

  • Materiál, koroze: Uhlíková ocel, třída 5,8, pozinkovaná, Uhlíková ocel 5.8 HDG, Uhlíková ocel, třída 8,8, pozinkovaná, Uhlíková ocel, žárově pozinkovaná, Nerezová ocel, A4
  • Software PROFIS: Ano
  • Aplikace: Patní deska

Zákazníci také hledali kotevní tyč, kotevní šroub, žárově zinkovaný, závitovka nebo patrona.

Vyberte možnosti

Složení materiálu
  • Nerezová ocel, A4
  • Uhlíková ocel 5.8
  • Uhlíková ocel 5.8 HDG
  • Uhlíková ocel 8.8
  • Uhlíková ocel 8.8 HDG
Velikost kotvy
  • M6
  • M8
  • M10
  • M12
  • M16
  • M20
  • M24
  • M27
  • M30
  • M33
  • M36
  • M39
Průměr vrtáku
  • 8 mm
  • 10 mm
  • 12 mm
  • 14 mm
  • 18 mm
  • 22 mm
  • 28 mm
  • 30 mm
  • 35 mm
  • 37 mm
  • 40 mm
  • 42 mm
Délka kotvy
  • 75 mm
  • 80 mm
  • 95 mm
  • 105 mm
  • 110 mm
  • 115 mm
  • 120 mm
  • 130 mm
  • 150 mm
  • 160 mm
  • 165 mm
  • 170 mm
  • 180 mm
  • 190 mm
  • 200 mm
  • 220 mm
  • 240 mm
  • 260 mm
  • 300 mm
  • 340 mm
  • 350 mm
  • 380 mm
  • 400 mm
  • 420 mm
  • 450 mm
  • 460 mm
  • 480 mm
  • 500 mm
  • 510 mm
Typ upevnění
  • Šeštihranná hlava
Velikost balení
  • 2 ks
  • 4 ks
  • 5 ks
  • 10 ks
  • 20 ks
  • 30 ks
  • 50 ks
  • 100 ks
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
Od 246,60 CZK