NOVINKAHeavy-duty na baterky. Nová generace aku strojů je tady!Vyzkoušejte to

Závitová tyč (metrová) vytlačovací hybridní/epoxidové kotvení do betonu a zdiva (uhlíková ocel 5.8 nebo 8.8 a žárový pozink nebo nerezová ocel A4)

  • Materiál, koroze: Uhlíková ocel 5.8, Uhlíková ocel 5.8 HDG, Uhlíková ocel 8.8, Uhlíková ocel, žárově pozinkovaná, Nerezová ocel, A4
  • Software PROFIS: Ano
  • Aplikace: Patní deska

Vyberte možnosti

Složení materiálu
  • Nerezová ocel, A4
  • Uhlíková ocel 5.8
  • Uhlíková ocel 8.8
  • Uhlíková ocel 8.8 HDG
Velikost kotvy
  • M8
  • M10
  • M12
  • M16
  • M20
  • M24
  • M27
  • M30
  • M33
  • M36
  • M39
Délka kotvy
  • 1000 mm
  • 3000 mm
Typ upevnění
  • Plochá hlava
Velikost balení
  • 1 ks
  • 5 ks
  • 15 ks
  • 20 ks
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
Od 715,40 CZK