Kotevní šroub HAS
Předem nařezaný závitový kotevní šroub pro lepicí hybridní/epoxidové kotvení do betonu a zdiva (uhlíková ocel 5.8 nebo 8.8 a žárový pozink nebo nerezová ocel A4)
- Materiál, koroze: Uhlíková ocel 5.8, Uhlíková ocel 5.8 HDG, Uhlíková ocel 8.8, Uhlíková ocel, žárově pozinkovaná, Nerezová ocel, A4
- Software PROFIS: Ano
- Aplikace: Patní deska
Zákazníci také hledali kotevní tyč, kotevní šroub, žárově zinkovaný nebo závitovka.
Vyberte možnosti
Složení materiálu
- Nerezová ocel, A4
- Uhlíková ocel 5.8
- Uhlíková ocel 5.8 HDG
- Uhlíková ocel 8.8
- Uhlíková ocel 8.8 HDG
Velikost kotvy
- M8
- M10
- M12
- M16
- M20
- M24
Průměr vrtáku
- 10 mm
- 12 mm
- 14 mm
- 18 mm
- 22 mm
- 28 mm
Délka kotvy
- 80 mm
- 110 mm
- 115 mm
- 120 mm
- 130 mm
- 150 mm
- 160 mm
- 170 mm
- 180 mm
- 190 mm
- 200 mm
- 220 mm
- 230 mm
- 240 mm
- 260 mm
- 300 mm
- 350 mm
- 380 mm
- 400 mm
- 450 mm
Typ upevnění
- Plochá hlava
Velikost balení
- 5 ks
- 10 ks
- 20 ks
- 40 ks
Množství
Celkem ks
1
Cena po slevě bez DPH