UpozorněníV pátek 9. 10. jsou prodejny Hilti otevřené pouze do 14:00.Nakupujte online

Síťové pouzdro HIT-SC

Síťové pouzdro HIT-SC 22x85 artiklové číslo: 284511

Modulární kompozitní síťové pouzdro pro kotvení do zdiva

  • Materiál, koroze: Plast
  • Průměr vrtáku: 22 mm
  • Software PROFIS: Ano

Vyberte možnosti

Složení materiálu
  • Plast
Velikost kotvy
  • M6
  • M8/M10
  • M12
  • M16
Průměr vrtáku
  • 12 mm
  • 16 mm
  • 18 mm
  • 22 mm
Délka kotvy
  • 50 mm
  • 85 mm
Velikost balení
  • 10 ks
  • 20 ks
Varianty produktu
Množství
Balení
Celkem ks
10
Nevidíte ceny vaší společnosti

Přihlaste se nebo se zaregistrujte pro zobrazení cen vaší společnosti.

Cena po slevě bez DPH
317,80 CZK
31,78 CZK
/
1 Kus