Strip catcher SDT 9-SC
Nový produktPoložka #2326718
Vysoce výkonná rukojeť pro práci ve stoje pro použití s páskovanými šrouby bednění na obložení pro překryv a upevnění rámu
- Délka šroubu - min.: 19 mm
- Délka šroubu - max.: 40 mm
- Hmotnost: 0.18 kg
Sdílet
Vlastnosti
- Vyšší rychlost, vyšší produktivita při šroubování šroubů bednění pomocí kompatibilního akumulátorového šroubováku
- Pohodlnější, vzpřímená poloha při práci – méně prostojů z důvodu únavy obsluhy
- Pásky s uspořádanými šrouby, které mají za úkol zajistit bezproblémový provoz se sníženou četností uvíznutí
- Dlouhá štíhlá hlaveň – pro snadnější přístup do hlubokých a úzkých profilů
- Výšku lze nastavit (80–130 cm)
Použití
- Upevnění překrývajících se kovových plechů na izolované střechy
- Připevňování kovových plechů k příčným vložkám v izolovaných střechách
- Připevňování kovových plechů k tenkým a tlustým kovovým nosným konstrukcím v izolovaných střechách
- Připevňování prvků na vyztužení hran ke kovovým plechům na izolovaných střechách