Profil MFT-T


T profil pro svislé i vodorovné aplikace
- Délka: 6000 mm
- Složení materiálu: EN AW-6063 T66
Vyberte možnosti
Výška
- 40 mm
- 60 mm
Šířka
- 80 mm
- 100 mm
- 120 mm
- 140 mm
Velikost balení
- 3 m
- 6 m
Množství
Balení
Celkem ks
1
Nevidíte ceny vaší společnosti
Cena po slevě bez DPH
Od 898,20 CZK
Technické údaje
Délka
6000 mm
Složení materiálu
EN AW-6063 T66
Vlastnosti a použití
Vlastnosti
- Dostupnost technické podpory – potřebujete-li poradit ohledně optimalizace vnitřní konstrukce provětrávané fasády v konkrétním projektu, kontaktujte místní tým Hilti
- Hladký povrch pro lepené fasádní panely
Použití
- Nosník tvaru T pro svislé nebo vodorovné použití
Informace o schválení nebo certifikátu naleznete u jednotlivých položek.
Související produkty
Samovrtný šroub (nerezová ocel A2) bez podložky k upevňování hliníkových fasád (do 4 mm)
Vyžádat si demo
Chtěli byste interaktivní ukázku tohoto produktu? Seznamte se s jedním z našich produktových expertů pro bezplatnou a praktickou ukázku.
Vyžádat si demoSpustit živý chat
Pomocí tohoto nástroje pro rychlé zasílání zpráv získáte snadný a rychlý přístup k našemu týmu zákaznického servisu. Tato služba je dostupná v pracovní době od 7:30 do 17:00.
Spustit živý chatPožádat o zpětné zavolání
Dovolte nám, abychom vám zavolali zpět a spojili vás s jedním z našich kompetentních poradců Hilti. Během pracovní doby od 8:00 do 17:00 vás budeme kontaktovat během několika minut.
Požádat o zpětné zavolání