Přeskočit na hlavní obsah
OMEZENÁ OTEVÍRACÍ DOBA PRODEJENOtevřeno pouze do 12:00 - 6.11. v Praze, 13.11. v Brně a 20.11. v Ostravě.Více informací

Filtr VC 20/40/150 performance

artiklové číslo: 436058

Vysoce výkonné vysavačové filtry k použití za sucha i za mokra s 99,9 % účinností

  • K použití s: VC 20-U (L/M), VC 20-U(L/M)-Y, VC 40-U (L/M)
  • Třída prachu: M
  • Materiál filtru: Membrána z polyesteru+PTFE

Zákazníci také hledali Č.v. 436058 pro vysavač VC20/40-U a VC20/40-U-Y nebo Č.v. 2261453 pro vysavač VC20/40-X.
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
3 856,01 CZK
3 856,01 CZK
/
1 Kus

Technické údaje

K použití s
VC 20-U (L/M), VC 20-U(L/M)-Y, VC 40-U (L/M)
Třída prachu
M
Materiál filtru
Membrána z polyesteru+PTFE
Typ filtru
Mokrý a suchý
Účinnost filtru
99,9% účinností filtru
Další informace o příslušenství
Pro intenzivní ukládání mokrého & suchého prachu

Vlastnosti a použití

Vlastnosti

  • Filtr pro mokré i suché použití
  • 99,9% účinnost filtru (minimální absorpce)
  • Filtr třídy M
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
Pomocí tohoto nástroje pro rychlé zasílání zpráv získáte snadný a rychlý přístup k našemu týmu zákaznického servisu. Tato služba je dostupná v pracovní době od 7:30 do 17:00.

Spustit živý chat
Požádat o zpětné zavolání

Požádat o zpětné zavolání

Dovolte nám, abychom vám zavolali zpět a spojili vás s jedním z našich kompetentních poradců Hilti. Během pracovní doby od 8:00 do 17:00 vás budeme kontaktovat během několika minut.

Požádat o zpětné zavolání