Filtr VC 5 HEPA US
#2296564
Vysavačové filtry s doplňkovou certifikací HEPA
- K použití s: VC 5L, VC 5M
- Typ filtru: Mokrý a suchý
- Účinnost filtru: 99,97% účinností filtru
Zákazníci také hledali Č.v. 203879 pro vysavač VC20/40-U a VC20/40-U-Y nebo Č.v. 2261452 pro vysavač VC20/40-X.
Vyberte možnosti
Velikost balení
- 1 ks
Množství
Balení
Celkem ks
1
Cena po slevě bez DPH
841,20 CZK
841,20 CZK
/
1 Kus
Technické údaje
K použití s
VC 5L, VC 5M
Typ filtru
Mokrý a suchý
Účinnost filtru
99,97% účinností filtru
Vlastnosti a použití
Vlastnosti
- Filtr vysavače s dalším testováním filtrační efektivity
- Filtry vhodné pro použití za sucha i za mokra
Použití
- Vhodné pro použití za sucha i za mokra
- Tipy pro údržbu: Filtr je nejlepší vyčistit pomocí vnitřního (ručního nebo automatického) mechanismu vysavače určeného k čištění vysavačového filtru. Zablokováním hadice rukou zvětšíte efekt čištění. Nepokoušejte se filtr čistit vyklepáváním ani pomocí stlačeného vzduchu. Tyto úkony mohou filtr poškozovat. Zabraňte ohýbání filtru. Pokud se po opláchnutí filtru vodou nebo mokrém použití chystáte používat vysavač na suché vysávání, nechte filtr řádně vyschnout. Doporučujeme jeden den schnutí.
Vyžádat si demo
Chtěli byste interaktivní ukázku tohoto produktu? Seznamte se s jedním z našich produktových expertů pro bezplatnou a praktickou ukázku.
Vyžádat si demoSpustit živý chat
Pomocí tohoto nástroje pro rychlé zasílání zpráv získáte snadný a rychlý přístup k našemu týmu zákaznického servisu. Tato služba je dostupná v pracovní době od 7:30 do 17:00.
Spustit živý chatPožádat o zpětné zavolání
Dovolte nám, abychom vám zavolali zpět a spojili vás s jedním z našich kompetentních poradců Hilti. Během pracovní doby od 8:00 do 17:00 vás budeme kontaktovat během několika minut.
Požádat o zpětné zavolání