Filtr VC 5 univerzál
#2296215
Univerzální filtr do vysavače pro mokré i suché použití
- K použití s: VC 5L, VC 5M
- Materiál filtru: Polyesterová+nanovláknová povrchová úprava
- Typ filtru: Mokrý a suchý
Zákazníci také hledali Č.v. 2121387 pro vysavač VC20/40-U a VC20/40-U-Y nebo Č.v. 2261257 pro vysavač VC20/40-X (2021).
Vyberte možnosti
Velikost balení
- 1 ks
Množství
Balení
Celkem ks
1
Cena po slevě bez DPH
859,30 CZK
859,30 CZK
/
1 Kus
Technické údaje
K použití s
VC 5L, VC 5M
Materiál filtru
Polyesterová+nanovláknová povrchová úprava
Typ filtru
Mokrý a suchý
Účinnost filtru
99,9% účinností filtru
Vlastnosti a použití
Vlastnosti
- Filtry, které jsou vhodné pro mokré i suché aplikace (poznámka: filtry H se nedoporučují pro mokré aplikace)
- Omyvatelné - filtry lze čistit praním, s výjimkou filtrů třídy H
Použití
- Vhodné pro použití za sucha i za mokra
- Tipy pro údržbu: filtr se nejlépe čistí pomocí vnitřního mechanismu čištění filtru vysavače (ručně nebo automaticky), účinek čištění lze zvýšit zablokováním hadice rukou
- Upozornění: filtr neohýbejte ani jej nečistěte tlakovým vzduchem a nepokoušejte se jej čistit údery, pokud je filtr mimo kazetu
- Po umytí a použití za mokra nechte filtr před použitím za sucha řádně vyschnout (doporučuje se celodenní doba schnutí) (neplatí pro filtry třídy H)
Vyžádat si demo
Chtěli byste interaktivní ukázku tohoto produktu? Seznamte se s jedním z našich produktových expertů pro bezplatnou a praktickou ukázku.
Vyžádat si demoSpustit živý chat
Pomocí tohoto nástroje pro rychlé zasílání zpráv získáte snadný a rychlý přístup k našemu týmu zákaznického servisu. Tato služba je dostupná v pracovní době od 7:30 do 17:00.
Spustit živý chatPožádat o zpětné zavolání
Dovolte nám, abychom vám zavolali zpět a spojili vás s jedním z našich kompetentních poradců Hilti. Během pracovní doby od 8:00 do 17:00 vás budeme kontaktovat během několika minut.
Požádat o zpětné zavolání