NOVINKAHeavy-duty na baterky. Nová generace aku strojů je tady!Vyzkoušejte to

Filtr VC 60/300-X/W univerzál

artiklové číslo: 2182582

Univerzální filtr do vysavače pro mokré i suché použití

  • K použití s: VC 60L-X, VC 60M-X
  • Materiál filtru: Polyesterová+nanovláknová povrchová úprava
  • Typ filtru: Mokrý a suchý

Zákazníci také hledali Č.v. 2121387 pro vysavač VC20/40-U a VC20/40-U-Y nebo Č.v. 2261257 pro vysavač VC20/40-X (2021).
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
2 712,00 CZK
2 712,00 CZK
/
1 Kus

Technické údaje

K použití s
VC 60L-X, VC 60M-X
Materiál filtru
Polyesterová+nanovláknová povrchová úprava
Typ filtru
Mokrý a suchý
Účinnost filtru
99,9% účinností filtru

Vlastnosti a použití

Vlastnosti

  • Filtry, které jsou vhodné pro mokré i suché aplikace (poznámka: filtry H se nedoporučují pro mokré aplikace)
  • Omyvatelné - filtry lze čistit praním, s výjimkou filtrů třídy H

Použití

  • Vhodné pro použití za sucha i za mokra
  • Tipy pro údržbu: filtr se nejlépe čistí pomocí vnitřního mechanismu čištění filtru vysavače (ručně nebo automaticky), účinek čištění lze zvýšit zablokováním hadice rukou
  • Upozornění: filtr neohýbejte ani jej nečistěte tlakovým vzduchem a nepokoušejte se jej čistit údery, pokud je filtr mimo kazetu
  • Po umytí a použití za mokra nechte filtr před použitím za sucha řádně vyschnout (doporučuje se celodenní doba schnutí) (neplatí pro filtry třídy H)
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
Pomocí tohoto nástroje pro rychlé zasílání zpráv získáte snadný a rychlý přístup k našemu týmu zákaznického servisu. Tato služba je dostupná v pracovní době od 7:30 do 17:00.

Spustit živý chat
Požádat o zpětné zavolání

Požádat o zpětné zavolání

Dovolte nám, abychom vám zavolali zpět a spojili vás s jedním z našich kompetentních poradců Hilti. Během pracovní doby od 8:00 do 17:00 vás budeme kontaktovat během několika minut.

Požádat o zpětné zavolání