UpozorněníV pátek 9. 10. jsou prodejny Hilti otevřené pouze do 14:00.Nakupujte online

Nábojky Clean-Tec pro prachem poháněné vsazovací stroje

  • Pro použití se stroji: DX 2, DX 351, DX 351 CT, DX 351 M/E, DX 351 MX 27, DX 351 MX 32, DX 36, DX 450, DX 460 F10, DX 460 F8, DX 460 F8S12, DX 460 FP8, DX 460 GR, DX 460 IE, DX 460 IE-XL, DX 460 MX, DX 460 MX, DX 460 SM, DX 460 SR, DX 462 CM, DX 462 CM, DX 462 F8, DX 462 F8S12, DX 5 F10, DX 5 F10 PTR, DX 5 F8, DX 5 F8S12, DX 5 GR, DX 5 IE, DX 5 IE-XL, DX 5 MX, DX 5 MX, DX 5 SM, DX A40, DX A41
  • Počet nábojů pásku: 10
  • Skladovací teplota – min.: 5 °C
ultimate

Zákazníci také hledali nábojky clean-tec, clean-tec, clean-tec pro prachem poháněné přístroje, nábojky clean-tec nebo nábojky.

Vyberte možnosti

Barva nábojky
  • Zelená
  • Černá
  • Červená
  • Žlutá
Velikost balení
  • 100 ks
  • 1000 ks
Varianty produktu
Množství
Balení
Celkem ks
1
Nevidíte ceny vaší společnosti

Přihlaste se nebo se zaregistrujte pro zobrazení cen vaší společnosti.

Cena po slevě bez DPH
Od 1 055,00 CZK

Technické údaje

Pro použití se stroji
DX 2, DX 351, DX 351 CT, DX 351 M/E, DX 351 MX 27, DX 351 MX 32, DX 36, DX 450, DX 460 F10, DX 460 F8, DX 460 F8S12, DX 460 FP8, DX 460 GR, DX 460 IE, DX 460 IE-XL, DX 460 MX, DX 460 MX, DX 460 SM, DX 460 SR, DX 462 CM, DX 462 CM, DX 462 F8, DX 462 F8S12, DX 5 F10, DX 5 F10 PTR, DX 5 F8, DX 5 F8S12, DX 5 GR, DX 5 IE, DX 5 IE-XL, DX 5 MX, DX 5 MX, DX 5 SM, DX A40, DX A41
Počet nábojů pásku
10
Skladovací teplota – min.
5 °C
Skladovací teplota – max.
25 °C
Třída výrobků
Ultimate

Dokumenty

pdf 2025-02-03_DX_Cartridges_CE_Declaration-of-Conformity_EU_cs_6.8-11_HMF, čeština [ 168.8 KB ]

Vlastnosti a použití

Vlastnosti

  • Bez obsahu olova a jiných těžkých kovů
  • Vyšší efektivita: číslované pásky zaručují, že se žádné nábojky nedostanou do odpadu
  • Snadnější likvidace: použité pásky lze likvidovat s běžným odpadem
  • Součást řady Hilti DX vysoce výkonných, spolehlivých a univerzálních řešení pro upevňování pomocí prachové náplně
  • Hilti​ nábojky​ jsou​ konstruovány​ specificky​ k​ používání​ s​ prachem​ poháněnými​ přístroji​ Hilti​ jako​ součást​ systémového řešení

Použití

  • Upevnění pomocí prachových nábojek k oceli, betonu a vápenopískovým tvárnicím (za určitých podmínek)
  • Osazování hřebů, čepů a dalších prvků

Informace o schválení nebo certifikátu naleznete u jednotlivých položek.

Vyžádat si demo

Vyžádat si demo

Chtěli byste interaktivní ukázku tohoto produktu? Seznamte se s jedním z našich produktových expertů pro bezplatnou a praktickou ukázku.

Vyžádat si demo
Spustit živý chat

Spustit živý chat

Pomocí tohoto nástroje pro rychlé zasílání zpráv získáte snadný a rychlý přístup k našemu týmu zákaznického servisu. Tato služba je dostupná v pracovní době od 7:30 do 17:00.

Spustit živý chat
Požádat o zpětné zavolání

Požádat o zpětné zavolání

Dovolte nám, abychom vám zavolali zpět a spojili vás s jedním z našich kompetentních poradců Hilti. Během pracovní doby od 8:00 do 17:00 vás budeme kontaktovat během několika minut.

Požádat o zpětné zavolání