Držák podlahových roštů X-FCM-R (nerezová ocel)
Držák podlahových roštů z nerezové oceli k uchycení roštů používaných se závitovými hřeby ve vysoce korozivním prostředí
- Aplikace: Rošty
- Schválení: ABS, BV, DNV GL, LR
- Pro použití se stroji: BX 3, DX 351
Vyberte možnosti
Výška mříže
- 23 - 28 mm
- 28 - 33 mm
- 32 - 37 mm
- 38 - 43 mm
- 48 - 53 mm
Rozsah šířek roštů
- 18 - 40 mm
Ochrana proti korozi
- Nerezová ocel A4(316) nebo odpovídající
Velikost balení
- 100 ks
Množství
Balení
Celkem ks
1
Cena po slevě bez DPH
Od 37 650,00 CZK