Spřahovací kotva X-HVB
Spřahovací kotvy pro konstrukce z kompozitních nosníků
- Aplikace: Kovová deska
- Pro použití se stroji: DX 76
- Ochrana proti korozi: Pozinkováno lt/ 20 µm
ultimate
Zákazníci také hledali spřažené konstrukce nebo smykové konektory.
Vyberte možnosti
Výška
- 52 mm
- 80 mm
- 95 mm
- 113 mm
- 128 mm
- 143 mm
Délka dříku připevňovacího prvku
- 26 mm
Délka
- 60 mm
- 63 mm
- 88 mm
Velikost balení
- 120 ks
- 125 ks
- 200 ks
- 250 ks
Množství
Balení
Celkem ks
1
Cena po slevě bez DPH
Od 14 012,50 CZK
Technické údaje
Aplikace
Kovová deska
Pro použití se stroji
DX 76
Ochrana proti korozi
Pozinkováno lt/ 20 µm
Okolní podmínky
Sucho, interiér
Schválení
DIBt, SCI, Socotec, TZUS
Základní materiály
Ocel
Třída výrobků
Ultimate
Dokumenty
Vlastnosti a použití
Vlastnosti
- Ekonomická alternativa ke svařování svorníků – nevyžaduje žádné nákladné vybavení
- Přenosné řešení, které lze snadno přesouvat na pracovišti bez potřeby natahovat elektrické kabely
- Ideální pro renovace starších budov, ve kterých může být navařování na stávající litinové nosníky problematické
- Webový software Hilti k poskytnutí optimálního designu ke splnění požadavků zatížení
- Zvýšená produktivita – rychlé nastavení a použitelné v každém počasí
Použití
- Připevňování betonových desek k ocelovým konstrukcím pro zvýšení odolnosti proti zatížení ve smyku v kompozitních strukturách
- Lze použít u galvanicky pozinkovaných a lakovaných nosníků
Informace o schválení nebo certifikátu naleznete u jednotlivých položek.
Poradenství a podpora
Chtěli byste interaktivní ukázku tohoto produktu? Seznamte se s jedním z našich produktových expertů pro bezplatnou a praktickou ukázku.
Pomocí tohoto nástroje pro rychlé zasílání zpráv získáte snadný a rychlý přístup k našemu týmu zákaznického servisu. Tato služba je dostupná v pracovní době od 7:30 do 17:00.
Dovolte nám, abychom vám zavolali zpět a spojili vás s jedním z našich kompetentních poradců Hilti. Během pracovní doby od 8:00 do 17:00 vás budeme kontaktovat během několika minut.