NOVINKAHeavy-duty na baterky. Nová generace aku strojů je tady!Vyzkoušejte to

Odolné a snadno instalovatelná sledovací zařízení GPS, která pomohou sledovat vybavení kdekoliv na staveništi nebo se nachází (Hilti ON!Track)

  • Rozměry (D x Š x V): 84 x 63 x 24 mm
  • Stupeň krytí IP: IP 68
  • Komunikační standard: LTE-M|Cat-M1: B1-5,8,12-14,17-20,25-26,28,66 NB-IoT|Cat-NB1/NB2: B1-5,8,12-13,17,19,20,25-26,28,66

Vyberte možnosti

Rozměry (D x Š x V)
  • 84 x 63 x 24 mm
Komunikační standard
  • LTE-M|Cat-M1: B1-5,8,12-14,17-20,25-26,28,66 NB-IoT|Cat-NB1/NB2: B1-5,8,12-13,17,19,20,25-26,28,66
Rozsah provozní teploty
  • -30 - 60 °C
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
18 000,00 CZK
18 000,00 CZK
/
1 Kus