NOVINKAHeavy-duty na baterky. Nová generace aku strojů je tady!Vyzkoušejte to

Trvanlivý štítek na zařízení určený ke sledování polohy stavebního vybavení a poptávky po něm pomocí systému sledování nástrojů Hilti ON!Track – optimalizujte svůj inventář a ušetřete čas při jeho správě

  • Rozměry (D x Š x V): 32 x 22 x 5 mm
  • Typ čárového kódu: 2D čárový kód (datová matice ECC200)
  • Stupeň krytí IP: IP 67 (IEC 60529)
premium

Vyberte možnosti

Rozměry (D x Š x V)
  • 32 x 22 x 5 mm
Typ čárového kódu
  • 2D čárový kód (datová matice ECC200)
Komunikační standard
  • Bluetooth 4.0
Rozsah provozní teploty
  • -20 - 60 °C
Velikost balení
  • 1 ks
  • 20 ks
Varianty produktu
Množství
Balení
Celkem ks
1
Nevidíte ceny vaší společnosti

Přihlaste se nebo se zaregistrujte pro zobrazení cen vaší společnosti.

Cena po slevě bez DPH
Od 9 800,00 CZK