STĚHUJEME SEOd 1.7. se prodejna v Praze přesouvá na novou adresu!Za Dálnicí I 334, 251 01 Čestlice

Pily

Prozkoumejte naši nabídku okružních pil, přímočarých pil, ocasek a dalších pil navržených pro maximální rychlost řezání a výkon při řezání kovů, dřeva, sádrokartonu a dalších materiálů

Prozkoumejte naši nabídku okružních pil, přímočarých pil, ocasek a dalších pil navržených pro maximální rychlost řezání a výkon při řezání kovů, dřeva, sádrokartonu a dalších materiálů
Přímočará pila ocaska SR 6-22 Akumulátorová přímočará pila ocaska pro masivní bourání a řezání s lepší úrovní pohodlí a vyšší rychlostí (platforma baterie Nuron)
Jednoruční přímočará pila ocaska SR 4-22 Kompaktní a lehká akumulátorová jednoruční přímočará pila ocaska s bezkartáčovým motorem, pro každodenní bourací práce i pro rychlé, přesné řezání (platforma baterie Nuron)
Akumulátorová ponorná pila SC 6WP-22 Přesná ponorná okružní pila s vysokou účinností zachycování prachu pro čisté a kontrolované rovné řezy do dřeva do hloubky 53 mm s vodicí lištou
Akumulátorová kotoučová pila SC 4WL-22 Akumulátorová kotoučová pila s maximalizovanou dobou chodu na jedno nabití pro rychlé, přímé řezy do dřeva do hloubky 57 mm│2-1/4" (platforma baterie Nuron)
Pásová pila pro hluboké řezy SB 6-22 Pásová pila s dvojitou spouští pro hluboké a přesné řezy do kovu s nízkou hladinou hluku a prakticky bez jisker do hloubky až 127 mm│5” (platforma baterie Nuron)
Aku pásová pila SB 4-22 Akumulátorová přenosná pásová pila, vč. pilového pásu se 14/18 zuby na palec, pro přesné řezání s nízkou hlučností a malým množstvím jisker, pro řezání kovu až do hloubky 63,5 mm│2-1/2” (akumulátorová platforma Nuron)
Vykružovací nářadí SCO 6-22 Akumulátorové bezuhlíkové vykružovací nářadí na sádrokarton pro rychlé, čisté a přesné řezy do desek a tenkých kovových materiálů (platforma akumulátoru Nuron)
SR 6-A22 přímočará pila ocaska Přímočará akumulátorová pila ocaska s příkonem 22 V na těžké bourací práce a řezání s minimálními vibracemi a pokročilou ergonomií
Přímočará pila ocaska SR 30 Přímočará pila ocaska na těžké sériové bourací práce a seřezávání s minimálními vibracemi a vysokým pohodlím
Okružní pila WSC 85 Okružní pila pro kombinované ponorné a křivkové řezy v masivních materiálech do maximální hloubky 85 mm