Méně námahy i nákladů
Nechte Fleet Management a náš chytrý strojový park pracovat za vás
Nová akumulátorová platforma Nuron a služby pro správu strojového parku vám díky kombinaci chytrých funkcí a sběru dat pomohou zvýšit vaši produktivitu.
projektů se nestihne dokončit včas
Vyhněte se prostojům na stavbě díky diagnostice pro sledování stavu akumulátorů. Automatická notifikace vám pomůže urychlit proces výměny.
projektů přesáhne daný rozpočet
Nemusí to nutně tak být. S poznatky z dat o využívání a výkonu strojů je možné docílit zlepšení firemních procesů a ušetřit tak peníze na každé zakázce.
měsíčně stráví v průměru zaměstnanci hledáním vybavení
Platforma Nuron, společně se službami Fleet Management a ON!Track, vám poskytne informace o posledním místě nabíjení vašich strojů, aby bylo možné rychle dohledat veškeré potřebné vybavení.
*HILTI, Introducing Digital Asset Management, 2020
Akumulátor, který hlídá sám sebe?
Výměna nefunkčního akumulátoru, když máte na stavbě plno práce, může mít za následek nákladné zdržení. S funkcí proaktivní výměny se už o funkčnost vašich akumulátorů nemusíte starat.
Každý Nuron akumulátor je vybaven diagnostikou, která přenáší data o stavu při každém dobíjení. Přijde vám upozornění, pokud se akumulátor dostane pod hranici optimálního výkonu. Vy si tak můžete naplánovat výměnu nebo opravu ještě dříve, než bude akumulátor zcela nepoužitelný.
Kde jsou vaše stroje?
Nutnost přerušit práci kvůli hledání konkrétního stroje má dopad na vaši efektivitu. S naší službou Fleet Management a stroji Nuron můžete ihned zjistit poslední místo nabíjení stroje i poslední odpovědnou osobu. Rychle tak můžete dohledat konkrétní stroj a přesunout ho tam, kam potřebujete. Nárůst efektivity vám přinese více času soustředit se na vaši práci.
Proč začít používat Nuron
| Vaše aktuální řešení pro správu majetku | Chytrý strojový park a správa majetku | ||
|---|---|---|---|
| ■ dostupné □ nedostupné | |||
| Bezplatné opravy Rychlá a kvalitní oprava bez poplatků |
24 měsíců |
48 měsíců |
|
| Transparentnost Personalizované stroje pro maximální přehled (včetně online přehledů) a jednoduchou konsolidaci faktur |
■ | ■ | |
| Aplikace ON!Track 3 Rychlé objednání servisu, informace o strojích, tréninkové materiály |
■ | ■ | |
| Proaktivní výměna akumulátoru Dostávejte upozornění ohledně stavu akumulátorů a zjednejte si rychlou a jednoduchou výměnu |
□ | ■ |
|
| Místo posledního nabíjení Zjistěte místo posledního nabíjení akumulátoru pro snažší dohledávání strojů |
□ | ■ | |
| Jedna platforma Přestaňte hledat správné nabíječky na stavbě - všechny stroje na 22V platformě |
□ | ■ | |
| Jasné výdaje za stroje Měsíční paušál za veškeré vaše stroje bez dodatečných nákladů a plateb předem |
□ | ■ | |
| Náhradní stroj po dobu opravy Náhradní stroj po dobu opravy minimalizuje prostoje |
□ | ■ | |
| Pojištění proti krádeži Snižuje finanční rizika a zjednodušuje náhradu stroje v případě krádeže |
□ | ■ | |
| Vykrytí špičky Půjčte si dodatečné Hilti stroje pro krátkodobé vykrytí nedostatku strojů |
□ |
■ | |
| Včasná výměna Používejte ty nejnovější a nejvýkonnější stroje, které s sebou přináší i maximální bezpečnost pro uživatele |
□ |
■ |
|
| Informace o využití Analyzujte využívání strojů a optimalizujte svoje procesy |
□ | ■ |