- Domů
- Technologie a inovace
- Řešení
- Inženýrské posudky
Technická posouzení Hilti pro požární ochranu
Snadnější služba pro odesílání a sledování vašich požadavků na požární těsnění
Máte unikátní případ požárního těsnění? Nenechte se tím zpomalit. S naší online službou můžete digitálně zadávat, sledovat a ukládat žádosti o technická posouzení (EJ) pro prostupy, spáry nebo obvodové požární zábrany (hrana stropní desky). Stačí se přihlásit nebo zaregistrovat na stavební platformě Hilti a můžete začít ještě dnes.
Proč používat službu Hilti digitálního Inženýrského posudku?
Žádné starosti díky odborné technické podpoře
Ať už podáváte novou žádost o technické posouzení, revizi nebo dotaz, naši specialisté na požární ochranu jsou vám k dispozici, aby vám pomohli připravit nejlepší řešení pro vaše potřeby.
Rychlejší přístup k informacím o vašich technických posouzeních
Snadno vyhledávejte aktuální i minulé reference díky centralizovanému úložišti. Dokončené posudky lze uložit do cloudu a uspořádat podle zákaznických projektů.
Aktualizace stavu vašich žádostí o technické posouzení
Dostávejte e-mailové aktualizace, když se změní stav vaší žádosti o kontrolu, včetně potvrzení přijetí, dokončení nebo když jsou potřeba další informace.
Získejte technickou zprávu o požární ochraně Hilti ve třech snadných krocích
1. Přihlaste se nebo se zaregistrujte
Už jste se zaregistrovali? Přihlaste se k online platformě pomocí svých stávajících přihlašovacích údajů. Případně si zaregistrujte nový účet pomocí své e-mailové adresy.
2. Zadejte podrobnosti své žádosti
Vyberte typ aplikace a možnosti, včetně požární odolnosti. Inteligentní filtry umožňují vybrat typ prostupující instalace nebo konkrétní produkty, pokud je to relevantní. Podle potřeby přidejte komentáře a/nebo připojte soubory.
3. Přístup k výkresům online
Po odeslání přihlášky obdržíte potvrzovací e-mail. Poté můžete kdykoli přidat komentáře a/nebo soubory. Dokončené výkresy budou k dispozici online, jakmile budou připraveny.
Co je technické posouzení?
Technické posudky jsou doporučeným řešením pro konkrétní podmínky na staveništi
Pro požární ochranu je technické posouzení (nebo také EJ) výkres nebo skupina výkresů, které jsou obvykle generovány výrobcem požárních ucpávek pro konkrétní použití zákazníka na staveništi. Jedná se o doporučená řešení, pokud se podmínky na staveništi liší od testovaného návrhu nebo protipožárního systému.
Protipožární řešení Hilti jsou testována podle nejpřísnějších zkušebních norem, jako jsou ASTM/UL a EN1366-3 a -4. Není však možné vyzkoušet každou variantu požárního těsnění, protože stavební projekty jsou velmi odlišné. Proto nabízíme EJ neboli tzv. technická posouzení.
Mobilní technické posouzení
Chcete mít kdykoli a kdekoli přístup k projektovému týmu požární ochrany Hilti pro nové technické posouzení (EJ), revizi EJ, nebo jen odpovědi na vaše dotazy? Stáhněte si aplikaci Selektor požárních těsnění.
Stáhnout z Google Play Stáhnout v App StorePožární školení pro inženýry
Chcete prohloubit své znalosti pasivní požární ochrany? Získejte přehled o právních otázkách a konkrétních aplikacích a produktech tím, že se zapojíte do našich interaktivních školicích kurzů nebo e-learningových modulů.
Přihlaste se na školení požární ochranyTechnické poradenství našich inženýrů
Naše online inženýrská komunita Ask Hilti nabízí vzdělávání a webináře na technická témata od kotevního designu až po zelené budovy. Nebo se obraťte na naše inženýry, kteří vám poradí s vašimi výzvami.
Objevte platformu Ask Hilti