Funkce přihlášení a nákupu zpět za několik hodin

Víceúčelové plátky pro přímočarou pilu ocasku (náročné aplikace)

Prémiové víceúčelové plátky pro pilu ocasku pro dlouhou životnost při bouracích pracích v kovu, dřevě a dalších materiálech

  • Třída výrobků: Premium
  • Dřík: 1/2 in. univerzální dřík
  • Zuby na palec: 10-14
premium

Vyberte možnosti

Zuby na palec
  • 10-14
Délka ostří
  • 152 mm
  • 203 mm
  • 305 mm
Velikost balení
  • 5 ks
  • 35 ks
  • 175 ks
Varianty produktu
Množství
Balení
Celkem ks
1
Nevidíte ceny vaší společnosti

Přihlaste se nebo se zaregistrujte pro zobrazení cen vaší společnosti.

Cena po slevě bez DPH
Od 969,50 CZK

Technické údaje

Třída výrobků
Premium
Dřík
1/2 in. univerzální dřík
Zuby na palec
10-14
Vlastnosti plátku
Dlouhá životnost, Velké zatížení

Dokumenty

pdf SRB Portfolio Overview_0622_g_en_2023, angličtina [ 460 KB ]
pdf SRB HNA Portfolio Overview_0622_g_en_2023, angličtina [ 513.3 KB ]

Vlastnosti a použití

Vlastnosti

  • Špičkové průmyslové bimetalové plátky pro delší životnost a větší pevnost při těžkém bourání

Použití

  • Univerzální bourání
  • Prakticky všechny neabrazivní materiály

Informace o schválení nebo certifikátu naleznete u jednotlivých položek.

Vyžádat si demo

Vyžádat si demo

Chtěli byste interaktivní ukázku tohoto produktu? Seznamte se s jedním z našich produktových expertů pro bezplatnou a praktickou ukázku.

Vyžádat si demo
Spustit živý chat

Spustit živý chat

Pomocí tohoto nástroje pro rychlé zasílání zpráv získáte snadný a rychlý přístup k našemu týmu zákaznického servisu. Tato služba je dostupná v pracovní době od 7:30 do 17:00.

Spustit živý chat
Požádat o zpětné zavolání

Požádat o zpětné zavolání

Dovolte nám, abychom vám zavolali zpět a spojili vás s jedním z našich kompetentních poradců Hilti. Během pracovní doby od 8:00 do 17:00 vás budeme kontaktovat během několika minut.

Požádat o zpětné zavolání