Funkce přihlášení a nákupu zpět za několik hodin

Běžné víceúčelové plátky pro pilu ocasku pro ekonomické řezání kovu, dřeva a dalších materiálů

  • Třída výrobků: Standard
  • Dřík: 1/2 in. univerzální dřík
  • Zuby na palec: 10-14
standard

Vyberte možnosti

Zuby na palec
  • 10-14
Délka ostří
  • 152 mm
  • 203 mm
  • 229 mm
Velikost balení
  • 5 ks
  • 45 ks
  • 200 ks
Varianty produktu
Množství
Balení
Celkem ks
1
Nevidíte ceny vaší společnosti

Přihlaste se nebo se zaregistrujte pro zobrazení cen vaší společnosti.

Cena po slevě bez DPH
Od 1 012,50 CZK

Technické údaje

Třída výrobků
Standard
Dřík
1/2 in. univerzální dřík
Zuby na palec
10-14
Vlastnosti plátku
Ekonomické, Flexibilita

Dokumenty

pdf SRB Portfolio Overview_0622_g_en_2023, angličtina [ 460 KB ]
pdf SRB HNA Portfolio Overview_0622_g_en_2023, angličtina [ 513.3 KB ]

Vlastnosti a použití

Vlastnosti

  • Ekonomické bimetalové plátky pro flexibilní řezání v široké řadě materiálů
  • Dostupné ve vícero délkách – zvolení správné délky na základě tvaru obrobku může zvýšit pohodlí i efektivitu práce

Použití

  • Běžné řezání
  • Dřevo
  • Kov
  • Plast

Informace o schválení nebo certifikátu naleznete u jednotlivých položek.

Vyžádat si demo

Vyžádat si demo

Chtěli byste interaktivní ukázku tohoto produktu? Seznamte se s jedním z našich produktových expertů pro bezplatnou a praktickou ukázku.

Vyžádat si demo
Spustit živý chat

Spustit živý chat

Pomocí tohoto nástroje pro rychlé zasílání zpráv získáte snadný a rychlý přístup k našemu týmu zákaznického servisu. Tato služba je dostupná v pracovní době od 7:30 do 17:00.

Spustit živý chat
Požádat o zpětné zavolání

Požádat o zpětné zavolání

Dovolte nám, abychom vám zavolali zpět a spojili vás s jedním z našich kompetentních poradců Hilti. Během pracovní doby od 8:00 do 17:00 vás budeme kontaktovat během několika minut.

Požádat o zpětné zavolání