Akumulátory, nabíječky a napájecí stanice

Akumulátory, nabíječky a přenosné napájecí stanice navržené k poskytování vyššího výkonu a delší doby provozu pro naše nářadí

21 produktů

Filtr

Nuron

Akumulátor B 22-195 Nuron


Popis
Velkokapacitní 22V Li-ion akumulátor navržený ke zvýšení výkonu a doby provozu středně těžkého a těžkého nářadí s elektrickým pohonem Nuron
Kapacita baterie
9,0 Ah
Hmotnost
1.33 kg
Rozměry (D x Š x V)
156 x 87 x 76 mm

Nuron

Akumulátor B 22-290 Nuron


Popis
22V Li-ion akumulátor s nejvyšší kapacitou, vyrobený k maximalizaci doby chodu těžkého nářadí Nuron
Kapacita baterie
13,5 Ah
Hmotnost
1.81 kg
Rozměry (D x Š x V)
157 x 87 x 99 mm
Mobilní napájecí stanice B 3600
Generátor napájení lithiovým akumulátorem


Popis
Přenosný, dočasný zdroj elektrické energie s vysokým výstupním výkonem a kapacitou. To umožňuje napájení i těch nejvýkonnějších elektrických strojů v náročných podmínkách.
Hmotnost
20 kg
Rozměry (D x Š x V)
420 x 210 x 420 mm
Energie baterie
2100 Wh

Nuron

Akumulátor B 22-55 Nuron


Popis
Kompaktní a lehký 22V li-ion akumulátor pro méně náročné práce prováděné za použití nářadí s elektrickým pohonem Nuron
Kapacita baterie
2,6 Ah
Hmotnost
0.55 kg
Rozměry (D x Š x V)
133 x 82 x 48 mm

Nuron

Akumulátor B 22-85 Nuron


Popis
Všestranný 22V lithium-iontový akumulátor s optimálním vyvážením hmotnosti, výkonu a výdrže k použití s akumulátorovým nářadím řady Nuron
Kapacita baterie
4,0 Ah
Hmotnost
0.76 kg
Rozměry (D x Š x V)
155 x 87 x 53 mm

Nuron

Akumulátor B 22-110 Nuron


Popis
22V lithium-iontový akumulátor s delší výdrží pro akumulátorové nářadí Nuron, který nabízí delší pracovní čas a vyšší výkon
Kapacita baterie
5,2 Ah
Hmotnost
0.91 kg
Rozměry (D x Š x V)
133 x 82 x 67 mm

Nuron

C 4-22 kompaktní nabíječka Nuron
Popis
Kompaktní nabíječka na všechny akumulátory Hilti Nuron
Kompatibilita s akumulátorovým systémem
Nuron
Výstupní výkon
90 W
Výstupní proud
3.5 A

Nuron

C 6-22 vysokorychlostní nabíječka Nuron
Popis
Vysokorychlostní nabíječka pro všechny akumulátory Hilti Nuron
Kompatibilita s akumulátorovým systémem
Nuron
Výstupní výkon
240 W
Výstupní proud
9.6 A

Nuron

C 8-22 výkonná nabíječka Nuron
Popis
Vysokorychlostní nabíječka optimalizovaná pro vysokokapacitní akumulátory Nuron B 22-170 a B 22-255
Kompatibilita s akumulátorovým systémem
Nuron
Výstupní výkon
450 W
Výstupní proud
18 A
B 12-30 12V akumulátor
Popis
Kompaktní a mimořádně lehký 12V li-ion akumulátor
Kapacita baterie
2,6 Ah
Doba nabíjení s nabíječkou C4/12-50
35 min.
Hmotnost
0.24 kg
B 12-55 12V akumulátor
Popis
Kompaktní, vysokokapacitní li-ion akumulátor 12 V, 5,0 Ah s modernizovanými články typu 21700, které umožňují zvládnutí více práce při jednom nabití
Kapacita baterie
5,0 Ah
Doba nabíjení s nabíječkou C4/12-50
50 min.
Hmotnost
0.34 kg
Akumulátor B14 2,6 14V
Popis
Kompaktní Li-Ion akumulátor 14 V, 2,6 Ah
Kapacita baterie
2,6 Ah
Hmotnost
0.37 kg
Rozměry (D x Š x V)
103 x 81 x 51 mm
Akumulátor B14 5,2 14V
Popis
Li-ion akumulátor 14 V, 5,2 Ah pro delší dobu provozu
Kapacita baterie
5,2 Ah
Hmotnost
0.59 kg
Rozměry (D x Š x V)
103 x 81 x 69 mm
Akumulátor B22 2,6 22V
Popis
Kompaktní 22V 2,6Ah Li-Ion akumulátor
Kapacita baterie
2,6 Ah
Hmotnost
0.49 kg
Rozměry (D x Š x V)
135 x 94 x 53 mm
Akumulátor B22 4,0 22V
Popis
Kompaktní, vysoce výkonný 22V Li-on akumulátor s 4,0 Ah
Kapacita baterie
4,0 Ah
Hmotnost
0.69 kg
Rozměry (D x Š x V)
136 x 97 x 60 mm
Akumulátor B22 8,0 22V
Popis
22 V 8,0 Ah Li-ion akumulátor pro vynikající výkon a dobu chodu
Kapacita baterie
8,0 Ah
Hmotnost
1.15 kg
Rozměry (D x Š x V)
145 x 97 x 76 mm
Akumulátor B36 5,2 36V
Popis
Velmi vysoce výkonný 36V Li-on akumulátor s 5,2 Ah
Kapacita baterie
5,2 Ah
Hmotnost
1.35 kg
Rozměry (D x Š x V)
167 x 92 x 81 mm
Rychlonabíječka C4/36-350


Popis
Univerzální nabíječka na všechny Li-ion akumulátory Hilti
Kompatibilita s akumulátorovým systémem
22 V, 36 V
Výstupní výkon
350 W
Výstupní proud
9 A
Kompaktní nabíječka C4/12-50
Popis
Kompaktní nabíječka 12V Li-Ion akumulátorů Hilti
Kompatibilita s akumulátorovým systémem
12 V
Výstupní výkon
50 W
Výstupní proud
4 A
Nabíječka do auta C4/36-DC


Popis
Univerzální DC auto nabíječka pro všechny Li-ion akumulátory Hilti
Kompatibilita s akumulátorovým systémem
14 V, 22 V, 36 V
Výstupní výkon
60 W
Výstupní proud
4 A
Nabíječka na více akumulátorů C4/36-MC4
Popis
Univerzální nabíječka na více akumulátorů najednou pro všechny Li-ion akumulátory Hilti
Kompatibilita s akumulátorovým systémem
22 V, 36 V
Výstupní výkon
90 W
Výstupní proud
4 A

Energie pro vaše stroje

Pokročilé Lithium-iontové akumulátory přináší více výkonu i produktivity

Začněte využívat naši akumulátorovou platformu Nuron! Akumulátory Nuron s sebou přinášejí větší výdrž a dosud nevídanou kompatibilitu - od vrtání a šroubování, až po bourání a řezání železobetonu.

Výhody 22V akumulátorů Nuron

Ikona stoupající šipky

Větší výdrž na jedno nabití

Výkon síťových, benzínových, nebo 36V strojů s váhou a ergonomií 22V platformy vám zjednodušší vaši každodenní práci.

Ikona akumulátoru

Univerzální platforma

Všechny vaše činnosti od teď zvládnete s jednou 22V platformou. Používejte stejné akumulátory pro více než 70 strojů - od šroubováků, až po bourací kladiva.

 

Ikona informací o stroji

Méně prostojů

Zabudovaná diagnostika vás upozorní na stav akumulátorů a chytré funkce vám pomohou zjednodušit správu vašeho strojového parku.

Ikona stavební helmy

Robustní design

Kompletně izolovaná elektronika pomáhá udržovat vodu, prach a další nečistoty mimo citlivé části akumulátoru. Pro ochranu proti pádu jsou akumulátory vybaveny tlumiči nárazů a vyztuženým pláštěm.

Dělník řeže kovovou trubku s DSH 600-22 s brusným kotoučem a B 22-170

Zbavte se síťových a benzínových strojů

Jedna akumulátorová platforma pro všechny vaše stroje

Nuron s sebou přináší větší výdrž a až dvojnásobný výkon oproti ekvivalentním 18V a 20V akumulátorovým platformám při náročných a repetitivních činnostech. Výkon narostl do takové míry, že je nyní srovnatelný s benzínovými a síťovými stroji.

Portfolio všech 5 baterií a 2 nabíječek Nuron ve skladu

Akumulátor pro každou práci

Najděte si ten správný poměr velikosti, váhy a výkonu, který potřebujete

Vyberte si ten správný akumulátor Nuron

Akumulátor B22-55

Akumulátor B22-55

Kompaktní varianta pro případy, kdy potřebujete co nejlehčí a nejmenší řešení.

Akumulátor B22-85

Akumulátor B22-85

Univerzální akumulátor s optimálním poměrem výkonu a váhy pro každodenní vrtání, šroubování a řezání.

Akumulátor B22-110

Akumulátor B22-110

Všestranný zdroj pro situace, kdy chcete pracovat bez zbytečného dobíjení.

Akumulátor B22-170

Akumulátor B22-170

Vysokokapacitní a výkonný akumulátor, se kterým dosáhnete maximální výdrže na jedno nabití.

Akumulátor B22-255

Akumulátor B22-255

Největší akumulátor pro extrémně náročné stroje při práci na demolici, vrtání s vrtáky SDS Max, nebo řezání betonu.

Instalatér nasazuje akumulátor Nuron na nabíječku, v pozadí jsou také TE 4-22, SID 6-22 a SL 2-22

Jednodušší správa strojového parku

Méně prostojů díky chytrým akumulátorům Nuron

Buďte připraveni na vše díky chytrým akumulátorům, strojům a nabíječkám Nuron.

Se zabudovanou diagnostikou vám vaše akumulátory sami řeknou, kdy je potřeba je vyměnit. Informace o využití a lokaci strojů, které Nuron poskytuje, vám zase pomohou s rozhodováním ohledně vašeho strojového parku.

Chytré služby Nuron

Méně času stráveného hledáním strojů

Chytré akumulátory, stroje a nabíječky vám pomohou dohledat ztracené vybavení díky informaci o posledním známém místě nabíjení.

Méně prostojů díky automatickým notifikacím

Využíváte službu Fleet Management? Pak budete dostávat automatické notifikace v případě, že výkon vašich Nuron akumulátorů již není optimální. Jednoduše si pak zdarma můžete objednat náhradu.

Už žádné náklady za duplicitní stroje

Nuron společně se službou pro správu majetku ON!Track vám pomůže identifikovat nevyužívané stroje, abyste je mohli znovu zapojit do práce.

Bourání pomocí bouracího kladiva TE 2000-22

Bourejte beton bez kabelu

Odolné akumulátory, které vydrží i ty nejnáročnější podmínky

Akumulátory Nuron jsou vybaveny odolným pláštěm a tlumiči nárazů a dokáží tak vydržet i hrubé zacházení na stavbě. Pro ochranu proti prachu a vlhkosti je elektronika akumátoru kompletně izolovaná.