Samovrtné šrouby na sendvičové panely S-CD 75 S
Sendvičový šroub S-CD75S 5,5x170 #285655

Šroub na sendvičové panely (nerezová ocel A2) s 22mm podložkou a pomocným závitem pro hrubé ocelové konstrukce (do 12 mm)
- Typ šroubu/typ drážky: Šestihran 8
- Velikost podložky: 22 mm
- Základní materiály: Uhlíková ocel
Vyberte možnosti
Tloušťka upevnění MF - rozsah
- 102 - 125 mm
Rozsah kapacity vrtání DC
- 3.5 - 12 mm
Délka
- 170 mm
Velikost balení
- 100 ks
Množství
Balení
Celkem ks
100
Cena po slevě bez DPH
3 218,00 CZK
32,18 CZK / 1 Kus
Technické údaje
Typ šroubu/typ drážky
Šestihran 8
Velikost podložky
22 mm
Základní materiály
Uhlíková ocel
Kapacita vrtání – max.
12 mm
Okolní podmínky
Sucho, interiér, Vnitřní prostředí s dočasnou kondenzací, Venkovní, venkovské nebo městské prostředí s nízkým znečištěním, Exteriér, venkovské nebo městské prostředí se středním znečištěním
Průměr šroubu d
5.5 mm
Délka
170 mm
Kapacita vrtání DC - min.
3.5 mm
Průměr hlavy šroubu
10 mm
Typ podložky
Přilepeno EPDM
Dokumenty
Vlastnosti a použití
Vlastnosti
- Samovrtný šroub pro rychlou montáž v jediném kroku
- Pryžová podložka EPDM – vytváří spolehlivější těsnění proti vodě
- Rychlý a robustní vrtací hrot
- Podpůrný závit pomáhá provést upevnění bez zubů
- Ke spolehlivému upevnění s definovanými hodnotami zatížení
Použití
- Připevnění sendvičových panelů k ocelovým konstrukcím
- Nerezová ocel (A2) pro kotvení ve středně korozivním prostředí
- Připevňování silných kovů k sobě (do 12 mm)
- Vodotěsné upevnění – 12mm podložka součástí
- Upevnění sendvičových panelů k ocelovým nosníkům
Poradenství a podpora
Chtěli byste interaktivní ukázku tohoto produktu? Seznamte se s jedním z našich produktových expertů pro bezplatnou a praktickou ukázku.
Pomocí tohoto nástroje pro rychlé zasílání zpráv získáte snadný a rychlý přístup k našemu týmu zákaznického servisu. Tato služba je dostupná v pracovní době od 7:30 do 17:00.
Dovolte nám, abychom vám zavolali zpět a spojili vás s jedním z našich kompetentních poradců Hilti. Během pracovní doby od 8:00 do 17:00 vás budeme kontaktovat během několika minut.



