NOVINKAHeavy-duty na baterky. Nová generace aku strojů je tady!Vyzkoušejte to

X-U S12 Univerzální hřeb (s podložkou 12 mm)

Jednotlivé hřeby s ocelovou podložkou 12 mm pro upevnění do betonu a oceli pomocí prachem poháněných hřebíkovaček

  • Základní materiály: Beton (měkký), Beton (tvrdý), Ocel
  • Minimální tloušťka podkladu (beton): 80 mm
  • Ochrana proti korozi: Pozinkováno lt/ 20 µm
premium

Vyberte možnosti

Délka dříku připevňovacího prvku
  • 16 mm
  • 19 mm
  • 22 mm
  • 27 mm
  • 32 mm
Velikost balení
  • 100 ks
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
Od 1 933,00 CZK