Přeskočit na hlavní obsah
Košík
Přidal Vratislav Valentaover 4 years ago

Spřažení beton - beton,Software na návrh spřažení

1.9K

U železobetonových konstrukcích se můžeme setkat s řešením zesilování konstrukcí nebo s rekonstrukcí pomocí nové spřažené betonové vrstvy. Běžný návrh v souladu se standardy je však časově náročný a dosud se používaly různé tabulky a výpočty např. ve formě excel dokumentu. Pro zjednodušení návrhového postupu přináší společnost Hilti nový modul v rámci softwaru PROFIS Engineering – Spřažení beton – beton.
 

Navrhování nové betonové vrstvy spřažené pomocí smykových spřahovacích prvků je pro projektanty a uživatele stále důležitější vzhledem k rostoucímu počtu rekonstrukcí. Kvůli omezeným možnostem se dosud při návrhu používaly vzorce z Eurokódu 2 (EN 1992-1-1) nebo dokonce jen tabulky. Samotná EN 1992-1-1 přímo neřeší návrh smykových spřahovacích prvků. Norma shrnuje hlavní mechanismy a principy, přičemž bere v úvahu přilnavost obou materiálů, tlak a tření, a předpokládá se, že při spojení mezi dvěma betonovými deskami je ideálně ukotven spřahovací prvek (předem zabetonovaný).



Obrázek 1: Přenos smyku u spřažené konstrukce, kde je důležitá i drsnost materiálu (tření)


Na rozdíl od Eurokódu předpis EOTA TR 066 (European Organisation for Technical Assessment – Technical Report) bere navíc v úvahu i vliv konkrétních vlastností spřahovacího prvku a na základě tohoto předpisu musí být zkontrolovány všechny možné způsoby selhání.



Obrázek 2: Rámec posouzení dle EN 1992-1-1 a TR 066




Obrázek 3: Způsoby selhání dle TR 066



Vzhledem k tomu, že ruční výpočet podle EOTA TR 066 a zvažování různých vlastností spřahovacího prvku je zdlouhavý proces, rozhodla se společnost Hilti vyvinout v rámci PROFIS Engineering nový modul Spřažení beton – beton pro návrh dodatečně osazeného smykového spřahovacího prvku.




Obrázek 4: Dostupné výpočtové moduly v PROFIS Engineering



Co to znamená pro projektanty?

Kromě výhody řešení v souladu s normami a podporované certifikátem produktů ETA lze výrazně snížit čas na návrh na několik kliknutí a následně je možné vytvořit detailní Protokol s výpočty a se všemi relevantními informacemi. Obsahuje nejen podrobnosti o výpočtech, odkazy na normy a informace o produktech, včetně čísel výrobků a počtu smykových spojek na zónu, ale také 2D diagram s podrobnou tabulkou pro montáž spřahovacích prvků.

Samotný návrh s softwaru je velmi jednoduchý a rychlý. Zahrnuje 5 kroků:
Výběr správného typu řešení (spřažení konstrukcí), zadání geometrie, zatížení, výběr spřahovacího prvku a určení podmínek montáže (přičemž drsnost má zásadní význam).


PROFIS Engineering automaticky optimalizuje rozvržení spřahovacích prvků tak, aby poskytovaly nejefektivnější využití a zároveň použití daného materiálu na stavbě. Můžete se rozhodnout, zda chcete provést optimalizaci na základě kotevní hloubky nebo počtu spřahovacích prvků.

Závěr:

S modulem PROFIS Engineering – Spřažení beton - beton můžete nejen rychle a snadno vyřešit návrh vaší konstrukce, ale také obdržíte již optimalizované rozložení spřahovacích prvků a transparentní Protokol s výpočty a se všemi potřebnými informacemi pro montáž.





Obrázek 5: Ukázka z Protokolu

No comments yet

Be the first to comment on this article!