Přeskočit na hlavní obsah
Košík
Přidal Jana Budacovaabout 2 years ago

JAKÉ JSOU ZMĚNY A PROČ JE POTŘEBUJEME?

montážní systémy,požár,požární odolnost,odolnost,EC3

410

Dnes se budeme zabývat směrnicemi, které jsou k dispozici na evropské úrovni, a vysvětlíme, proč byste je měli používat místo jiných běžně používaných formulací.

Nesprávné použití Eurokódu 3 (EN 1993-1-2)
Pro stanovení pevnosti a deformace systémových podpor se používá Eurokód 3 (EN 1993-1-2). Navrhuje redukční součinitele s rostoucí teplotou.



Tato metoda je jistě správná pro konstrukce, ale obecně neplatí pro tenkostěnné a za studena tvarované profily, které se používají například v modulárních systémech. Prokázala to studie provedená německou laboratoří MFPA, notifikovaným a akreditovaným zkušebním, inspekčním a certifikačním orgánem.

Tento výzkum ukazuje, že při nízkých teplotách jsou formulace Eurokódu pro tyto profily funkční. S rostoucí teplotou se však deformace předpovězená analytickými formulacemi Eurokódu liší od výsledků reálných zkoušek. To ukazuje následující graf, který porovnává deformaci podpěr potrubí vypočtenou podle EC3 s laboratorními zkouškami.


To znamená, že Eurokód může podcenit deformaci ocelových prvků s tenkými stěnami. V důsledku toho byla zjištěna mezera v předpisech pro výpočet požárních hodnot nekonstrukčních prvků. To vedlo ke vzniku nového EAD.

EAD pro výpočet podpor potrubí
Evropský posuzovací dokument (EAD) obsahuje pokyny, které definují metody ověřování, simulace a analytického výpočtu používané k odvození vlastností jednotlivého výrobku nebo skupiny výrobků. Definuje také, jak by měli konstruktéři provádět návrh pro použití definovaná v EAD.

EAD 280016 ("Výrobky související s instalačními systémy pro technická zařízení budov, jako jsou trubky, roury, potrubí a kabely") se vztahuje na prvky, které slouží jako podpora pro trubky, roury a kabely. Tyto systémy si musí zachovat svou funkci i při vysokých teplotách od 750 °C do 1214 °C, například při případném požáru. Dokument má několik oddílů, které zahrnují:

  • Způsob provádění zkoušek objímek, profilů, závitových tyčí a spojů


  • Stanovení charakteristické a návrhové pevnosti
  • Konfigurace typů pro vysokoteplotní zkoušky



 

  • Metoda stanovení charakteristického odporu při zvýšené teplotě v závislosti na době expozice

 
 

  • Metoda výpočtu deformace nosného systému při vysokých teplotách v závislosti na čase


 
Zjistěte více informací o požárně odolných podpěrách nebo se zeptejte technických poradců, abyste se dozvěděli o tomto tématu více.
Rovněž vás tímto zveme na webinář, na který se můžete přihlásit přes tento link:
https://ask.hilti.cz/webinar/poziarna-odolnost-montaznych-zavesov/71vBy7L

No comments yet

Be the first to comment on this article!