Nová služba BIM pro požární ochranu nabízí vyšší produktivitu pro všechny zúčastněné strany

BIM znamená Building Information Modeling, což chápeme také jako informační model budovy. Je to způsob, který umožňuje efektivní spolupráci mezi zúčastněnými stranami projektu během celého procesu plánování, výstavby i údržby. Pokud se spojíte s odborníky na začátku fáze návrhu, BIM je skvělý způsob, jak snížit náklady na materiál, zkrátit čas instalace a vyhnout se improvizaci na stavbě. S projekčními službami Hilti BIM můžete zamezit zbytečnému odpadu materiálu a řešení problémů na stavbě. To platí zejména pro těsnění prostupů, protože protipožární prostupy jsou obvykle problémem, který se v počátečních fázích projektu zanedbává. Integrace požární ochrany do BIM je proto významným trendem a pomáhá projektantům a inženýrům vyhnout se kolizím a nedostatkům projektu.
Detaily, které nejsou integrované do BIM, vedou k výzvám a zmeškaným příležitostem
Seznam častých problémů požární bezpečnosti způsobených nesprávným řešením aplikací je dlouhý:
· „Postaveno podle zkušeností” znamená, že řešení nejsou optimalizována
· Každé odvětví se řeší samostatně (vodo, topo, elektro – každý si utěsňuje po sobě)
· Problémy a kolize se neřeší předem, ale přímo na stavbě
· Optimalizace objednávání a logistiky se musí provádět manuálně
· Neúplná stavební dokumentace, která je stále v papírové formě
· Žádná transparentnost v rámci pracovního postupu
· Dokumentace, která je složitá a časově náročná
Důsledky vedou k výrazné ztrátě produktivity v rámci pracovního procesu, k vyšším nákladům, nesprávně řízeným rizikům, nedodržování předpisů a většímu úsilí potřebnému k realizaci a koordinaci.
BIM vám pomůže vybrat ty správné protipožární řešení pro správné aplikace – včas
BIM, mezinárodní trend v stavebnictví
Přijetí způsobu projektování v BIM je různé a liší se i podle zemí. Mohou jej vést různí účastníci výstavby z různých důvodů. Do BIM mohou být zapojeny různé zúčastněné strany v oblasti stavebnictví. Zatímco vlastníci budov a facility manažeři, kteří se soustřeďují na celý životní cyklus budovy, jsou klíčovými osobami rozhodujícími o přístupu BIM, projektanti a dodavatelé/subdodavatelé obecně vytvářejí model projektu. V současnosti je stále málo projektů vedených „BIM způsobem“, ale v budoucnu se stane standardní součástí stavebnictví.
Díky včasné investici do podrobného návrhu metodologií BIM, projekty profitují z menšího úsilí a nižších nákladů v dodavatelském řetězci.
Silná technická nabídka a odborné znalosti Hilti znamenají, že vám můžeme pomoci vytěžit z tohoto přechodu maximální hodnotu.
BIM podporuje počáteční projektové úsilí, šetří čas a náklady v střednědobém až dlouhodobém horizontu
Nová Hilti služba BIM pro protipožární prostupy
Vy nám řeknete, co váš projekt vyžaduje, a my vám jej navrhneme. Pokud jsou vaší prioritou standardní řešení, flexibilita nebo modularita, dodáme vám optimalizovaný návrh. V případě požární ochrany to může pomoci snížit počet požadovaných technických posudků a poskytnout vám lepší přehled o realizaci. Potenciální kolize na stavbě můžete předvídat ještě před započetím prací, tak se vyhnete ad-hoc řešením. 3D vizualizace požárních systémů v BIM usnadňuje optimalizaci návrhu – ještě před zahájením výstavby.
V BIM je snadné vést procesy kontroly – BIM ukazuje, co se kde má nainstalovat, a související důkaz lze propojit s modelem pro jednodušší generování dokumentace. Software Firestop Documentation Manager, pomáhá automaticky ukládat informace o projektu a dokumentaci během instalace.
Pokud se spojíte se společností Hilti na začátku fáze návrhu, BIM vám může pomoci snížit náklady na materiál, zkrátit dobu instalace a vyhnout se inženýrským posouzením na stavbě. Přidejte do BIM požární ochranu a nejenže snížíte potenciální riziko kolizí mezi odvětvími na stavbě, ale také pomůžete připravit cestu pro inovativní řešení, jako jsou předem zabetonovaná požární zařízení. K těmto a dalším výhodám produktivity se můžete dopracovat pomocí čtyř hlavních služeb, které Hilti nabízí:
1. Koncepční návrh: stanovení výchozího bodu, rozdělení projektu na koncepční, ale optimalizovaná řešení.
2. Technický návrh: rozvíjení konceptů do reálných návrhů, definovaných technickými zprávami.
3. BIM modelování: přidání navržených požárních řešení přímo do vašeho BIM modelu a nahlášení jakýchkoli problémů, které mohou vyžadovat přepracování.
4. BIM výkresová dokumentace:pro plynulejší přenos návrhu z kanceláře do konstrukce na stavbě. Výstupy zahrnují dílenské výkresy, přehledné výkresy, údaje BIM-to-Field a výkazy materiálu, a to je jmenování jen několika možných výstupů pro zákazníky.
Odborníci na BIM nabízejí komplexní služby BIM
BIM s Hilti
Zjistěte, jak vám Hilti služby BIM umožňují používat BIM modely pro zefektivnění procesů kontroly a dokumentace. Se službami Hilti BIM můžete očekávat hladkou a přesnou dokumentaci, rychlejší proces kontroly a vyšší bezpečnost a kvalitu podpěr TZB a požárních řešení. Technologické stavební metody nejsou jen módní záležitostí: jsou klíčem k řízení vzácných zdrojů. Díky návrhovým službám BIM a digitalizovaným stavebním nástrojům může každý, kdo je zapojen do projektování, výstavby nebo správy budov, přejít na mimořádně efektivní tok práce. Pracujte s Hilti. BIM je Hilti.