Prokit
Zásuvka PKD 61-3M
#2437356
Extra velký box na nářadí se třemi zásuvkami, nosností 25 kg, odolností proti nárazům a zámkovým systémem umožňujícím ovládání jednou rukou (modulární úložný systém ProKit)
- Velikost: XL
- Rozměry (D x Š x V): 380 x 554 x 421 mm
- Vnitřní rozměry: 344 x 431 x 304 mm
Vyberte možnosti
Velikost balení
- 1 ks
Množství
Balení
Celkem ks
1
Cena po slevě bez DPH
4 290,00 CZK
4 290,00 CZK
/
1 Kus
Technické údaje
Velikost
XL
Rozměry (D x Š x V)
380 x 554 x 421 mm
Vnitřní rozměry
344 x 431 x 304 mm
Uzamykatelný
Ano
Kompatibilní s ProKit
Ano
Typy
Zásuvky
Hmotnost
12.95 kg
Dokumenty
pdf Návod k obsluze PKR 4 and PKD, arabština, bulharština, cn, čeština, dánština, němčina, řečtina, angličtina, španělština, estonština, finština, francouzština, hebrejština, chorvatština, maďarština, italština, japonština, kazaština, korejština, litevština, lotyština, malajština, nizozemština, norština, polština, portugalština, rumunština, ruština, sardština, slovenština, slovinština, švédština, thajština, turečtina, ukrajinština, vietnamština, čínština, srbština [ 3.1 MB ]
Vlastnosti a použití
Vlastnosti
- Skutečně modulární – box XL se třemi zásuvkami lze použít jako spodní prvek na vozíku ProKit nebo jej umístit kamkoli v sestavě ProKit podle potřeb dané práce
- Modulární úložný systém „vše v jednom“ – box ProKit XL se třemi zásuvkami a nosností 50 lb umožňuje předem připravit všechny drobné díly, příslušenství a spotřební materiál pro vaše aplikace, čímž ušetříte čas na stavbě
- Modulární úložné řešení „vše v jednom“ – box ProKit XL se třemi zásuvkami a nosností 25 kg umožňuje předem připravit nářadí, příslušenství a spotřební materiál pro vaše aplikace, čímž ušetříte čas na stavbě
- Snadné stohování a manipulace – víko s automatickou západkou chrání obsah před politím a naše jedinečné připojovací rozhraní umožňuje rychle stohovat a rozkládat obsah boxů na nářadí ProKit
- Chytré sledování a správa – sledujte svůj box na nářadí a jeho obsah pomocí štítků ON!Track a přidejte organizér ProKit ke svému nářadí v rámci smlouvy Hilti Fleet Management
Použití
- Základní příslušenství pro použití s vozíkem ProKit
- Skladování a přeprava nářadí Hilti, příslušenství a spotřebního materiálu na pracovišti
- Vzájemně propojitelné s dalšími boxy na nářadí a organizéry kompatibilními s ProKit
- Závěsné připojení k nástěnnému držáku ProKit
Vyžádat si demo
Chtěli byste interaktivní ukázku tohoto produktu? Seznamte se s jedním z našich produktových expertů pro bezplatnou a praktickou ukázku.
Vyžádat si demoSpustit živý chat
Pomocí tohoto nástroje pro rychlé zasílání zpráv získáte snadný a rychlý přístup k našemu týmu zákaznického servisu. Tato služba je dostupná v pracovní době od 7:30 do 17:00.
Spustit živý chatPožádat o zpětné zavolání
Dovolte nám, abychom vám zavolali zpět a spojili vás s jedním z našich kompetentních poradců Hilti. Během pracovní doby od 8:00 do 17:00 vás budeme kontaktovat během několika minut.
Požádat o zpětné zavolání




