nové

Brašna na nářadí

Set AC-D SPX (25) + TE-CX M1 (6) box #2484428

Široká brašna na nářadí vyrobená z odolného recyklovaného polyesteru o hustotě 600 denierů, určená k ochraně a přepravě elektrického nářadí a příslušenství

  • Typy: Brašny na nářadí

Zákazníci také hledali taškytrojička nebo taška.

Vyberte možnosti

Velikost balení
  • 1 ks
Varianty produktu
Množství
Balení
Celkem ks
1
Nevidíte ceny vaší společnosti

Přihlaste se nebo se zaregistrujte pro zobrazení cen vaší společnosti.

Cena po slevě bez DPH
Od 3 670,80 CZK

Technické údaje

Typy
Brašny na nářadí

Vlastnosti a použití

Vlastnosti

  • Extrémně pevná – díky kvalitnímu kování, tkanině RPET o hustotě 600 denierů, která je odolná proti vodě a protržení, a zesíleným švům vydrží naše brašna na nářadí náročné podmínky na staveništi
  • Udržitelnější materiály – nejméně 85 % brašny na nářadí je vyrobeno z recyklovaných plastových lahví (např. tkanina, popruhy a spodní lišty), což pomáhá snižovat dopad na životní prostředí
  • Přizpůsobené spodní lišty – střední a velké brašny na nářadí jsou vybaveny novými lištami, které zvyšují stabilitu brašny a chrání její obsah před vodou a nečistotami
  • Snadné přenášení – střední a velké brašny na nářadí jsou vybaveny nastavitelným polstrovaným ramenním popruhem s velkými kovovými D-kroužky pro větší pohodlí a snadnější přenášení
  • Flexibilní úložný prostor a snadný přístup – vnitřní přihrádka a kapsy jsou vhodné pro více kombinací nářadí a příslušenství, zatímco externí kapsa umožňuje rychlý přístup k malému příslušenství, jako jsou kotouče, bity a další (velikost a počet kapes se liší podle typu brašny na nářadí)

Použití

  • Uskladnění a přeprava stavebního vybavení, nářadí a příslušenství

Poradenství a podpora

Chtěli byste interaktivní ukázku tohoto produktu? Seznamte se s jedním z našich produktových expertů pro bezplatnou a praktickou ukázku.

Pomocí tohoto nástroje pro rychlé zasílání zpráv získáte snadný a rychlý přístup k našemu týmu zákaznického servisu. Tato služba je dostupná v pracovní době od 7:30 do 17:00.

Dovolte nám, abychom vám zavolali zpět a spojili vás s jedním z našich kompetentních poradců Hilti. Během pracovní doby od 8:00 do 17:00 vás budeme kontaktovat během několika minut.