UpozorněníV pátek 18. 9. bude naše zákaznická linka dostupná pouze do 12:00 hodin.Více informací

Výměnné středicí vrtáky k vykružovacím korunkám Hilti

  • Podkladový materiál: Více materiálů
  • Pracovní režim: Vrtání
  • Typ upínání: Šestiboký dřík
premium

Vyberte možnosti

Typ korunky
  • Pila děrovka MetalCut
  • Pila děrovka MultiCut
  • Pila děrovka s karbidovými hroty
  • Univerzální vykružovací korunka
Délka
  • 65 mm
  • 85 mm
  • 110 mm
Průměr
  • 7 mm
  • 9 mm
Pracovní délka
  • 65 mm
  • 85 mm
  • 110 mm
Velikost balení
  • 5 ks
Varianty produktu
Množství
Balení
Celkem ks
1
Nevidíte ceny vaší společnosti

Přihlaste se nebo se zaregistrujte pro zobrazení cen vaší společnosti.

Cena po slevě bez DPH
Od 1 168,00 CZK

Technické údaje

Podkladový materiál
Více materiálů
Pracovní režim
Vrtání
Typ upínání
Šestiboký dřík
Třída výrobků
Premium

Vlastnosti a použití

Vlastnosti

  • Rychlá výměna nástroje – montáž unašeče vykružovací korunky a středicího vrtáku na jedno zacvaknutí
  • Možnost volby středicích vrtáků podle základního materiálu – vysokorychlostní ocelo-kobaltový vrták HSS-Co, vrtáky s karbidovým hrotem (TCT) nebo broušené vysokorychlostní ocelové vrtáky (HSS-G)

Použití

  • Výměnné středicí vrtáky pro vykružovací korunky Hilti
  • Doporučení pro vedení vykružovacích korunek v pevných kovech, včetně nerezové oceli a litiny – vrtáky HSS-Co
  • Doporučení pro vedení vykružovacích korunek ve zdivu, sádrokartonu a PVC – vrtáky TCT
  • Doporučení pro vedení vykružovacích korunek v dřevu a kovu – vrtáky HSS-G

Informace o schválení nebo certifikátu naleznete u jednotlivých položek.

Vyžádat si demo

Vyžádat si demo

Chtěli byste interaktivní ukázku tohoto produktu? Seznamte se s jedním z našich produktových expertů pro bezplatnou a praktickou ukázku.

Vyžádat si demo
Spustit živý chat

Spustit živý chat

Pomocí tohoto nástroje pro rychlé zasílání zpráv získáte snadný a rychlý přístup k našemu týmu zákaznického servisu. Tato služba je dostupná v pracovní době od 7:30 do 17:00.

Spustit živý chat
Požádat o zpětné zavolání

Požádat o zpětné zavolání

Dovolte nám, abychom vám zavolali zpět a spojili vás s jedním z našich kompetentních poradců Hilti. Během pracovní doby od 8:00 do 17:00 vás budeme kontaktovat během několika minut.

Požádat o zpětné zavolání