Razicí znaky do oceli X-MC S 5,6/6
Úzké číslice a písmena s ostrými hranami na vyrážení identifikačních značek do kovu
- Aplikace: Značení oceli za studena, Značení oceli za horka
- Pro použití se stroji: DX 462 CM, DX 462 HM
- Typ znaku: ostré
Zákazníci také hledali Přímá montáž, Raznice, ražení písmen nebo ražení znaků.
Vyberte možnosti
- A-Z
- 0-9
- A
- B
- C
- D
- E
- G
- H
- I
- J
- K
- L
- M
- N
- O
- P
- Q
- R
- S
- T
- U
- V
- W
- X
- Y
- Z
- f
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 1 ks
Technické údaje
Vlastnosti a použití
Vlastnosti
- Efektivní alternativa ručního ražení písmen a číslic do oceli
- Pomáhá zvýšit komfort, bezpečnost a produktivitu
- Rychlejší a spolehlivější – 5 sekund na každé označení
- Umožňuje použít až 10 znaků najednou na razicí hlavě
- Ostré hrany – pro aplikace tolerující napětí, jako je rytí do horké oceli, vzpřimovače, železniční vozy, těžké vybavení, stožáry a lodě
Použití
- Značení kovových povrchů pro identifikaci, sledovatelnost a kontrolu kvality v ocelárnách, výrobních závodech, testovacích institutech atd.
- Značení desek, bloků, sochorů a ingotů a ocelových dílů pro lehké, středně těžké i těžké zatížení
Informace o schválení nebo certifikátu naleznete u jednotlivých položek.
Poradenství a podpora
Chtěli byste interaktivní ukázku tohoto produktu? Seznamte se s jedním z našich produktových expertů pro bezplatnou a praktickou ukázku.
Pomocí tohoto nástroje pro rychlé zasílání zpráv získáte snadný a rychlý přístup k našemu týmu zákaznického servisu. Tato služba je dostupná v pracovní době od 7:30 do 17:00.
Dovolte nám, abychom vám zavolali zpět a spojili vás s jedním z našich kompetentních poradců Hilti. Během pracovní doby od 8:00 do 17:00 vás budeme kontaktovat během několika minut.