speciální
Expanzní kotva HST3
Pruvl. kotva HST3 M24x230 -/60 artiklové číslo: 2105895
Vysoce únosná průvleková kotva pro beton s trhlinami a seizmické zatížení (uhlíková ocel)
- Materiál, koroze: Uhlíková ocel, pozinkovaná
- Typ upevnění: Vnější závit
- Schválení / zprávy o testech: ETA, Požár, Řešení seismicity
Zákazníci také hledali průvleková, průvlaková, svorníková, průchozí nebo klínová.
Vyberte možnosti
Velikost kotvy
- M8
- M10
- M12
- M16
- M20
- M24
Délka kotvy
- 75 mm
- 90 mm
- 100 mm
- 105 mm
- 110 mm
- 115 mm
- 125 mm
- 130 mm
- 135 mm
- 145 mm
- 165 mm
- 170 mm
- 185 mm
- 200 mm
- 220 mm
- 230 mm
- 235 mm
- 295 mm
- 300 mm
Velikost balení
- 1 ks
- 5 ks
- 12 ks
- 25 ks
- 40 ks
- 50 ks
- 100 ks
Množství
Balení
Celkem ks
5
Cena po slevě bez DPH
4 053,50 CZK
810,70 CZK
/
1 Kus









