UpozorněníV pátek 9. 10. jsou prodejny Hilti otevřené pouze do 14:00.Nakupujte online
speciální

Expanzní kotva HST3

Pruvl. kotva HST3 M8x75 -/10 artiklové číslo: 2105888

Vysoce únosná průvleková kotva pro beton s trhlinami a seizmické zatížení (uhlíková ocel)

  • Materiál, koroze: Uhlíková ocel, pozinkovaná
  • Typ upevnění: Vnější závit
  • Schválení / zprávy o testech: ETA, Požár, Řešení seismicity

Zákazníci také hledali průvleková, průvlaková, svorníková, průchozí nebo klínová.

Vyberte možnosti

Velikost kotvy
  • M8
  • M10
  • M12
  • M16
  • M20
  • M24
Délka kotvy
  • 75 mm
  • 90 mm
  • 100 mm
  • 105 mm
  • 110 mm
  • 115 mm
  • 125 mm
  • 130 mm
  • 135 mm
  • 145 mm
  • 165 mm
  • 170 mm
  • 185 mm
  • 200 mm
  • 220 mm
  • 230 mm
  • 235 mm
  • 295 mm
  • 300 mm
Velikost balení
  • 1 ks
  • 5 ks
  • 12 ks
  • 25 ks
  • 40 ks
  • 50 ks
  • 100 ks
Varianty produktu
Množství
Balení
Celkem ks
100
Nevidíte ceny vaší společnosti

Přihlaste se nebo se zaregistrujte pro zobrazení cen vaší společnosti.

Cena po slevě bez DPH
3 121,00 CZK
31,21 CZK
/
1 Kus