Krátká samořezná kotva HSC-I
Bezp. mech. kotva HSC-I M6x40 artiklové číslo: 31142
Krátká samořezná kotva s vysokou odolností, vnitřní závit (uhlíková ocel)
- Materiál, koroze: Uhlíková ocel, pozinkovaná
- Typ upevnění: S vnitřním závitem
- Schválení / zprávy o testech: ETA, Požár
Vyberte možnosti
Velikost kotvy
- M6
- M8
- M10
- M12
Standardní hloubka zapuštění
- 40 mm
- 50 mm
- 60 mm
Velikost balení
- 25 ks
Množství
Balení
Celkem ks
25
Cena po slevě bez DPH
4 635,00 CZK
185,40 CZK
/
1 Kus





