UpozorněníV pátek 9. 10. jsou prodejny Hilti otevřené pouze do 14:00.Nakupujte online
nové

HUS4-H Upevňovací šroub

Upevňovací šroub HUS4-H 16x140 55/30/10 artiklové číslo: 2456688

Vysoce výkonný upevňovací šroub se šestihrannou hlavou pro připevnění k betonu a zdivu (uhlíková ocel)

  • Materiál, koroze: Uhlíková ocel, pozinkovaná
  • Typ upevnění: Šeštihranná hlava
  • Velikost objímky: 24 mm

Vyberte možnosti

Velikost kotvy
  • 8 mm
  • 10 mm
  • 12 mm
  • 14 mm
  • 16 mm
Délka kotvy
  • 45 mm
  • 55 mm
  • 60 mm
  • 65 mm
  • 70 mm
  • 75 mm
  • 80 mm
  • 85 mm
  • 90 mm
  • 100 mm
  • 110 mm
  • 120 mm
  • 130 mm
  • 140 mm
  • 150 mm
  • 165 mm
  • 180 mm
  • 185 mm
  • 200 mm
  • 205 mm
  • 240 mm
  • 280 mm
  • 305 mm
Velikost balení
  • 16 ks
  • 25 ks
  • 50 ks
Varianty produktu
Množství
Balení
Celkem ks
16
Nevidíte ceny vaší společnosti

Přihlaste se nebo se zaregistrujte pro zobrazení cen vaší společnosti.

Cena po slevě bez DPH
2 609,60 CZK
163,10 CZK
/
1 Kus