nové
HUS4-H Upevňovací šroub
Upevňovací šroub HUS4-H 8x150 110/90/80 artiklové číslo: 2293551
Vysoce výkonný upevňovací šroub se šestihrannou hlavou pro připevnění k betonu a zdivu (uhlíková ocel)
- Materiál, koroze: Uhlíková ocel, pozinkovaná
- Typ upevnění: Šeštihranná hlava
- Velikost objímky: 13 mm
Vyberte možnosti
Velikost kotvy
- 8 mm
- 10 mm
- 12 mm
- 14 mm
- 16 mm
Délka kotvy
- 45 mm
- 55 mm
- 60 mm
- 65 mm
- 70 mm
- 75 mm
- 80 mm
- 85 mm
- 90 mm
- 100 mm
- 110 mm
- 120 mm
- 130 mm
- 140 mm
- 150 mm
- 165 mm
- 180 mm
- 185 mm
- 200 mm
- 205 mm
- 240 mm
- 280 mm
- 305 mm
Velikost balení
- 16 ks
- 25 ks
- 50 ks
Množství
Balení
Celkem ks
50
Cena po slevě bez DPH
2 861,50 CZK
57,23 CZK
/
1 Kus













