Expanzní kotva HSL4
Dübel HSL4 M24 d32x235 60/30/- artiklové číslo: 2237428
Extra prémiová masivní expanzní kotva se schválením pro bezpečnostní aplikace v betonu (uhlíková ocel, šestihranná hlava)
- Materiál, koroze: Uhlíková ocel, pozinkovaná
- Typ upevnění: Šeštihranná hlava
- Schválení / zprávy o testech: ETA, Požár, Řešení seismicity
Vyberte možnosti
Velikost kotvy
- M8
- M10
- M12
- M16
- M20
- M24
Délka kotvy
- 82 mm
- 94 mm
- 97 mm
- 109 mm
- 111 mm
- 117 mm
- 129 mm
- 131 mm
- 138 mm
- 153 mm
- 156 mm
- 163 mm
- 178 mm
- 183 mm
- 185 mm
- 205 mm
- 213 mm
- 235 mm
Velikost balení
- 4 ks
- 6 ks
- 10 ks
- 20 ks
- 40 ks
Množství
Balení
Celkem ks
4
Cena po slevě bez DPH
10 552,00 CZK
2 638,00 CZK
/
1 Kus