UpozorněníV pátek 9. 10. jsou prodejny Hilti otevřené pouze do 14:00.Nakupujte online

Expanzní kotva HSL4

Dübel HSL4 M8 d12x97 20/-/- artiklové číslo: 2237399

Extra prémiová masivní expanzní kotva se schválením pro bezpečnostní aplikace v betonu (uhlíková ocel, šestihranná hlava)

  • Materiál, koroze: Uhlíková ocel, pozinkovaná
  • Typ upevnění: Šeštihranná hlava
  • Schválení / zprávy o testech: ETA, Požár, Řešení seismicity

Vyberte možnosti

Velikost kotvy
  • M8
  • M10
  • M12
  • M16
  • M20
  • M24
Délka kotvy
  • 82 mm
  • 94 mm
  • 97 mm
  • 109 mm
  • 111 mm
  • 117 mm
  • 129 mm
  • 131 mm
  • 138 mm
  • 153 mm
  • 156 mm
  • 163 mm
  • 178 mm
  • 183 mm
  • 185 mm
  • 205 mm
  • 213 mm
  • 235 mm
Velikost balení
  • 4 ks
  • 6 ks
  • 10 ks
  • 20 ks
  • 40 ks
Varianty produktu
Množství
Balení
Celkem ks
40
Nevidíte ceny vaší společnosti

Přihlaste se nebo se zaregistrujte pro zobrazení cen vaší společnosti.

Cena po slevě bez DPH
9 012,00 CZK
225,30 CZK
/
1 Kus