speciální
Expanzní kotva HST3-R z nerezové oceli
Pruvl. kotva HST3-R M20x200 -/60 artiklové číslo: 2105900
Extra prémiová expanzní kotva pro náročné statické a seismické zatížení v betonu s trhlinami (nerezová ocel A4)
- Materiál, koroze: Nerezová ocel, A4
- Typ upevnění: Vnější závit
- Schválení / zprávy o testech: ETA, Požár, Řešení seismicity
Vyberte možnosti
Velikost kotvy
- M8
- M10
- M12
- M16
- M20
Délka kotvy
- 70 mm
- 85 mm
- 95 mm
- 115 mm
- 125 mm
- 160 mm
- 170 mm
- 200 mm
- 220 mm
Velikost balení
- 5 ks
- 12 ks
- 25 ks
- 50 ks
Množství
Balení
Celkem ks
5
Cena po slevě bez DPH
6 490,00 CZK
1 298,00 CZK
/
1 Kus









