UpozorněníV pátek 9. 10. jsou prodejny Hilti otevřené pouze do 14:00.Nakupujte online
speciální

Expanzní kotva HST3-R z nerezové oceli

Pruvl. kotva HST3-R M10x160 100/80 artiklové číslo: 2105868

Extra prémiová expanzní kotva pro náročné statické a seismické zatížení v betonu s trhlinami (nerezová ocel A4)

  • Materiál, koroze: Nerezová ocel, A4
  • Typ upevnění: Vnější závit
  • Schválení / zprávy o testech: ETA, Požár, Řešení seismicity

Vyberte možnosti

Velikost kotvy
  • M8
  • M10
  • M12
  • M16
  • M20
Délka kotvy
  • 70 mm
  • 85 mm
  • 95 mm
  • 115 mm
  • 125 mm
  • 160 mm
  • 170 mm
  • 200 mm
  • 220 mm
Velikost balení
  • 5 ks
  • 12 ks
  • 25 ks
  • 50 ks
Varianty produktu
Množství
Balení
Celkem ks
25
Nevidíte ceny vaší společnosti

Přihlaste se nebo se zaregistrujte pro zobrazení cen vaší společnosti.

Cena po slevě bez DPH
4 192,75 CZK
167,71 CZK
/
1 Kus