Univerzální pěna CF I 500
Izolační pěna CF I 500 artiklové číslo: 2178922
Univerzální pěna s vysokým vypěněným objemem na vyplnění, utěsnění a izolaci
- Účinnost pěny (až do): 40 l
- Přibl. doba bez lepivosti (při 23°C / 50% rel. vlhkosti): 10 min.
- Přibl. doba řezu (při 23°C / 50% rel. vlhkosti): 22 min.
standard
Vyberte možnosti
Velikost balení
- 1 ks
Množství
Balení
Celkem ks
1
Cena po slevě bez DPH
199,80 CZK
199,80 CZK
/
1 Kus















