Vrtací kladivo TE 2-S
Nový produktPoložka #r3683
Kompaktní vrtací kladivo SDS Plus (TE-C) se třemi režimy na příklepové vrtání, vrtání se sníženým příklepem a vrtání bez příklepu
- Hmotnost podle postupu EPTA 01/2003 bez akumulátoru: 2.7 kg
- Pracovní režim: Příklepové vrtání, Pouze vrtání, Jemné příklepové vrtání
- Rozsah průměru vrtání s příklepem: 4 - 22 mm
Sdílet
Vlastnosti a použití
Vlastnosti a použití
Vlastnosti
- Vrtací kladivo SDS Plus (TE-C) se třemi režimy na příklepové vrtání, vrtání se sníženým příklepem a vrtání bez příklepu
- Robustní motor s vysokou zatížitelností pro maximální spolehlivost
- Nové rychloupínací sklíčidlo TE-C Click a snadno ovladatelný přepínač režimů pro vysoké pohodlí při práci
- Elektronický spínač pro přesné vrtání
- Boční rukojeť s možností snadné úpravy polohy o 360°
Použití
- Každodenní příklepové vrtání do betonu, zdiva a přírodního kamene
- Funkce senzitivního vrtání s příklepem do betonu a zdiva a také do křehkých materiálů jako jsou dlaždice a kámen
- Příležitostné vrtání do oceli, dřeva a plastů pomocí volitelného sklíčidla
- Šroubování pomocí přídavného držáku bitů
- Funkce zpětného chodu pomáhá při odstraňování zaseknutých vrtáků
Služby
Hilti Tool Service
Oprava do 3 dnů
- Po uplynutí 2 let je cena limitována
- Po uplynutí doby bezplatných oprav je cena limitována
- 3 měsíce bezplatných oprav po každé opravě
- Není třeba registrace ani doklad o zakoupení
Fleet Management
Staráme se o vaše stroje, abyste se vy mohli starat pouze o své podnikání.
- Měsíční poplatek za pronájem kryje veškeré nástroje, jejich servis a opravy a tak vám umožňuje absolutní kontrolu nákladů a efektivitu procesů ve firmě.
- Vysoce výkonné nářadí a nejnovější technologie zvyšují produktivitu na místě vykonávání prací.
- Pronajměte si nářadí pro účely oprav a omezíte dobu pracovních prostojů.
- Pojištění proti odcizení snižuje finanční riziko nenadálých výdajů.