Příklepový vrták metrický TE-Y (SDS Max)
Nový produkt
Premium
Položka #r4488
Standardní příklepový vrták SDS Max (TE-Y) s karbidovou hlavou pro vrtání do betonu
- Typ upínání: TE-Y (SDS Max)
- Podkladový materiál: Beton, Zdivo, Cihla, Vápenec
- Pracovní režim: Příklepové vrtání
Sdílet
Vlastnosti a použití
Vlastnosti a použití
Vlastnosti
- Rychlý přechod mezi karbidovou špičkou hlavou a šroubovicí poskytuje vysokou rychlost vrtání
- Bezproblémové vrtání hlubokých otvorů díky rychlému odvodu prachu a fragmentů
- Tvrdokovová hlava pevně spojená se šroubovicí
- Kratší přechod mezi hlavou vrtáku a šroubovicovou částí pro rychlé vrtání
- Karbidová hlava bezpečně zasazená do ocelového těla
Použití
- Prostupy a otvory do betonu a zdiva u vodovodních instalací, systémů vytápění a klimatizace