Vrtací kladivo TE 7-C
Nový produktPoložka #r3509
Výkonné vrtací kladivo SDS Plus (TE-C) s rukojetí ve tvaru D, třemi režimy včetně funkce sekání
- Hmotnost podle postupu EPTA 01/2003 bez akumulátoru: 3.4 kg
- Rozsah průměru vrtání s příklepem: 4 - 28 mm
- Optimální rozsah příklepového vrtání: 6 - 16 mm
Sdílet
Vlastnosti a použití
Vlastnosti a použití
Vlastnosti
- Ergonomicky navržená rukojeť ve tvaru D pro komfortní používání po dlouhou dobu
- Robustní konstrukce pro maximální spolehlivost a dlouhou životnost
- Vysoký vrtací výkon
- Prakticky bezprašné vrtání při použití se systémem odsávání prachu DRS-M
- Rychloupínací sklíčidlo TE-C Click pro všestrannost a snadné použití
Použití
- Vrtání s příklepem a bez příklepu do betonu a zdiva
- Lehké sekací práce a drážkování v betonu
- Příležitostné vrtání do dřeva a oceli s vyměnitelným rychloupínacím sklíčidlem
- Vrtání do betonu v čistých oblastech s integrovaným systémem na odsávání prachu (DRS-M)
- Vrtání otvorů na zásuvky do zdiva
Služby
Hilti Tool Service
Oprava do 3 dnů
- Po uplynutí 2 let je cena limitována
- Po uplynutí doby bezplatných oprav je cena limitována
- 3 měsíce bezplatných oprav po každé opravě
- Není třeba registrace ani doklad o zakoupení
Fleet Management
Staráme se o vaše stroje, abyste se vy mohli starat pouze o své podnikání.
- Měsíční poplatek za pronájem kryje veškeré nástroje, jejich servis a opravy a tak vám umožňuje absolutní kontrolu nákladů a efektivitu procesů ve firmě.
- Vysoce výkonné nářadí a nejnovější technologie zvyšují produktivitu na místě vykonávání prací.
- Pronajměte si nářadí pro účely oprav a omezíte dobu pracovních prostojů.
- Pojištění proti odcizení snižuje finanční riziko nenadálých výdajů.