Vlastnosti a aplikace

Vlastnosti
  • Bezúdržbový a bezuhlíkový SR motor a tříkomorový mazací systém zajišťující delší servisní intervaly a životnost stroje
  • Vysoký výkon při bourání díky výjimečné energii příklepu a inovativnímu polygonovému designu sekáčů společnosti Hilti
  • Velmi nízké vibrace díky inovativnímu systému aktivního omezování vibrací (AVR) společnosti Hilti
  • Volitelný systém odsávání TE DRS-B zachytí až 95 % prachu
  • Odpojitelný napájecí kabel pro rychlou a snadnou výměnu v případě poškození/přetržení
Aplikace
  • Demolice betonu a zdiva na úrovni podlahy nebo pod úrovní pasu
  • Renovace všech druhů podlah
  • Odstraňování dlaždic, vytváření průrazů a pěchování
  • Opravné bourání například k provedení úprav dveřních a okenních otvorů

Služby

Hilti Tool Service

3 dny, nebo zdarma

  • 3 dny nebo zdarma – váš přístroj opravíme a vyčistíme do 3 dnů, nebo bude oprava zdarma
  • Po uplynutí doby bezplatných oprav je cena limitována
  • 3 měsíce bezplatných oprav po každé opravě
  • Není třeba registrace ani doklad o zakoupení
Více informací o službách ke strojům
Fleet Management

Staráme se o vaše stroje, abyste se vy mohli starat pouze o své podnikání.

  • Měsíční poplatek za používání zahrnuje všechny náklady na přístroj, údržbu a opravy a zajišťuje absolutní kontrolu nad náklady a efektivní back-office.
  • Vysoký výkon přístrojů a nejnovější technologie zvyšují produktivitu na pracovišti.
  • Zapůjčení přístrojů při opravě zamezí prostojům.
  • Pojištění proti krádeži snižuje finanční riziko a neočekávané náklady.
Více informací o Fleet Managementu

Varianty produktu a sety