Produktová linie

TE 30-C-AVR

Výkonné kombinované kladivo SDS Plus s AVR pro vrtání a sekání do betonu

Vlastnosti a aplikace
Vlastnosti
  • Funkce vrtání a sekání pro maximální všestrannost
  • Systém aktivního snižování vibrací AVR znamená, že toto nářadí vyvolává menší únavu při používání a zvyšuje pracovní produktivitu
  • Vynikající poměr výkonu k hmotnosti
  • Robustní design těla, postaveného z vysoce kvalitních materiálů, přináší bezkonkurenční životnost (add the comma) OR (without commas) Robustní design těla postaveného z vysoce kvalitních materiálů přináší bezkonkurenční životnost
  • Rychloupínací sklíčidla pro snadnou výměnu nástroje bez použití nářadí
Aplikace
  • Vrtání kotevních a průchozích otvorů do betonu a zdiva, rozsah průměrů 5–28 mm, doporučený rozsah 10–20 mm
  • Lehké sekací a začišťovací práce v betonu a cihle
  • Vrtání do dřeva a kovu pomocí rychloupínacího sklíčidla pro vrtáky s válcovou stopkou do průměru 13 mm
  • Utahování kotevních šroubů a šroubů do betonu
  • Utahování a povolování šroubů (pomocí rychloupínacího sklíčidla nebo držáku bitů)
Služby
Hilti Tool Service

3 dny, nebo zdarma

  • 3 dny nebo zdarma – váš přístroj opravíme a vyčistíme do 3 dnů, nebo bude oprava zdarma
  • Po uplynutí 2 let je cena limitována
  • Po uplynutí doby bezplatných oprav je cena limitována
  • 3 měsíce bezplatných oprav po každé opravě
  • Není třeba registrace ani doklad o zakoupení
Více informací o službách ke strojům
Fleet Management

Staráme se o vaše stroje, abyste se vy mohli starat pouze o své podnikání.

  • Měsíční poplatek za používání zahrnuje všechny náklady na přístroj, údržbu a opravy a zajišťuje absolutní kontrolu nad náklady a efektivní back-office.
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
1 položky (varianty a sety)

Artiklové číslo Příklepové vrtáky (optimální rozsah prům.) Balicí množství Cena bez DPH / kus Množství
Cena bez DPH / kus
21 100,00 CZK / 1 ks